Tools

Siemens AGSiemens AG

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

그루브와 슬롯가공에서의 시간절약

제조시간을 절약하면 경제적인 이득 뿐만아니라, 경쟁력을 높일 수 있습니다. 트로코이드 밀링 기법은 이에대한 좋은예 라고 말할 수 있습니다. 트로코이드 밀링은 Sinumerik Edge로 디지털화 하여 앱(App) 으로 제공하고 있습니다.

스마트밀링 테크놀러지를 통한 시간 절약

트로코이드 밀링작업에서는 직경이 작은 밀링공구를 사용하게 됩니다. 예를 들면 홈 밀링시 홈 폭 보다 작은 밀링 공구를 사용합니다.

트로코이드 밀링은 홈, 슬롯 및 컷아웃 밀링작업시 생산성을 크게 향상 시킬 수 있습니다. 이 작업의 공구로는 직경이 작은 공구를 사용하게 됩니다. 이 작업기법은 공구와 절삭재 사이의 오버랩 각도가 작도록하여 원형 또는 곡선운동으로 가공경로가 구성됩니다. 또한 절삭칩(Chip)을 공작물과 공구에서 신속히 제거할 수 있습니다. 결과적으로 마찰감소 및 방열개선으로 절입깊이에 따른 피드(Feed), 우수한 가공속도 및 공구 활용이 용이해집니다.

 공구의 원형경로로인해 경로가 길어짐에도 불구하고 가공시간은 윤곽가공 평형다중경로 밀링가공보다 훨씬 빠릅니다. 트로코이드 밀링은 1.5배 이상의 작업단계를 가속화 시킬 수 있습니다. 그러나 트로코이드 툴패스(path)는 수동으로 프로그래밍 하기에는 많은 시간이 소요됩니다. 실제로 이 작업 프로세서는 CAD/CAM환경에서 거의 사용되지 않고 있습니다.

앱(App) 기반 절삭가공 전략으로서의 트로코이드 가공

Sinumerik Edge를 사용하면 트로코이드 밀링이 MyMachining / Trochoidal Edge 최적화 앱을 사용하여 구현됩니다. 이 응용프로그램은 마인드스피어 클라우드 플랫폼을 통해 Edge장치에 설치 됩니다. 이는 트로코이드 밀링이 Edge장비에 연결되어 Sinumerik CNC에 추가적인 가공절략으로 사용될 수 있음을 의미 합니다.

프로그램편집기 또는 DXF파일을 통해 정의되어진 형상은 복잡한 알고리즘을 통해 트로코이드 생산프로세서로 변환됩니다. 트로코이드 툴패스는 Edge디바이스에서 계산되어 CNC로 변환되고 서브루틴으로 처리됩니다. 따라서 CPU 집약적인 부하에서도 불구하고 CNC의 성능은 영향을 받지 않습니다. 또한, MyMachining / Trochoidal Edge 최적화 앱을 이용하면 생산성이 높은 트로코이드 밀링을 생산기계에서 빠르고 쉽게 프로그래밍 할 수 있습니다. 작은 생산품목과 일회성품목의 경우에도 이 기법을 적용하게 된다면 좋은 결과를 가져오게 될 것입니다.

2018-08-28 | Author: Björn Rosenbaum