Tools

Siemens AGSiemens AG

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

컴팩트 제품의 업데이트

지멘스는 Sinumerik 828D용 V4.8 SP4 소프트웨어를 통해 중간(Middle)급 성능 및 가격 범위의 공작기계에 대한 새로운 표준을 수립하고 있습니다. 사용자는 이전의 프리미엄 공작기계에서 단독적으로 사용된 많은 기능을 활용할 수 있습니다.

한눈에 확인하는 혁신 포인트

지멘스는 Sinumerik 828D V4.8 SP4 소프트웨어를 통해 중형기계 퍼포먼스용으로 설계된 제어시스템과 중소규모의 기업 및 연계 생산을 위한 유동성있는 작업 성능을 제공합니다. PPU .4 (패널처리장치)가 장착된 Sinumerik 828D CNC의 새로운 소프트웨어 버젼은 더욱 많고 새로운 기능을 획기적으로 발전 시켰습니다. 이로 인해 기업과 사업자간의 새로운 가능성을 열어 주었습니다. 특히 디지털화로 바뀌는 추세에는 더욱 그러한 특징을 보입니다.


네트워킹:


기술 :

하드웨어, 스마트 오퍼레이션

향상된 OPC UA 통합  (알람 및 이벤트, 파일 전송)

Top Surface

사이드 스크린 설정

외부 PC에 의한 원격 제어

충돌 방지 Eco

더욱 강력한 CPU

마인드스피어 통합으로 인한 MyMachine와 같은 Mind 앱(App)   관리

APC Eco (간단한 커미셔닝을 통한 향상된 포지셔닝 제어)

더 많은 USB 인터페이스

Nodding(끄덕임) 보상

1 GB 이더넷 포트

2채널 머신 사용


네트워킹의 강점

중소기업에서 특히 이뤄지는 유동성 있는 작업은 네트워킹 환경을 이점을 더욱 누릴 수 있습니다.          중앙데이터 및 프로그램에 대한 접근오류를 최소화하고, 프로젝트 소요시간을 줄이며, 많은 프로세서 및 요구사항을 저장 기록합니다. 제어시스템과 기계를 OPC UA 표준을 통해 보다 쉽게 통합할 수 있습니다. V4.8 SP4 소프트웨어가 탑재된 Sinumerik 828D 컨트롤러는 더이상 MES와 같은 상위 시스템으로 부터 데어터 및 정보를 전송하지 않고 다른 프로그램 및 컴퓨터에서 정보 및 이벤트를 수신합니다.  즉 중소현장 작업장과 같은 곳에서도 가공 프로그램을 중앙에서 저장하고 생산 계획에서 마우스 클릭만으로 해당 기계로 전송이 가능함을 의미 합니다.

Sinumerik 828D를 외부 PC장치와 함께 사용하면 VNC (Virtual Network Computing)를 통해 패널에 전송되어 특별한 경로없이 작업일정 또는 도면등의 데이터와 프로그램을 사용할 수 있습니다. 이러한 데이터는 새 시스템패널의 1GB 속도로 이더넷포트를 통해 네트워크에서 매우 빠르게 전송될 수 있습니다.  또한 새 패널에는 후면 USB포트가 있어 Compact Flash카드 리더기를 통해 15인치 하드웨어에서도 쉽게 통합 운영할 수 있습니다. 전면 및 후면 USB포트는 프로그램관리자를 통해 쉽게 사용자가 접근 및 사용할수 있는 환경을 만들었습니다.

지멘스는 마인드스피어와 함께 산업기계와 프로세스를 네트워킹하기 위한 클라우드 플랫폼 서비스를 제공하며, Sinumerik 828D 컨트롤러를 통합 할 수 있는 Manage MyMachines 마인드앱(App)과 같은 어플리케이션을 제공합니다. Manage Mymachine  마인드앱 덕분에 책임자, 생산관리자 및 관리 책임자는 언제 어디서나 모바일 기기를 통해 작업장의 기계 상태와 데이터를 볼 수 있습니다.

새로운 기능을 통한 새로운 고객 확보

치열한 가격경쟁을 피하기위해 제조업체는 기존고객과 신규고객의 충성도를 높이고 더 나은 성능과 높은 생산성을 확보해야 합니다. 이러한 요구를 Sinumerik 828D와 새로운 기능들이 도움을 줄 수 있을것 입니다.

Nodding (끄덕임) 보상

쉽게 말해, Nodding(끄덕임) 보상은 기계 제작자를 위한 시운전을 용이하게 할 뿐만 아니라 가공현장에서의 밀링 작업시 표면조도를 향상시킵니다. APC (Advanced Positioing control) 에코 기능을 사용하면 추가 측정장비와 사이클을 사용하여 비용과 시간을 줄이고 정확하고 효율적인 기계조작이 가능해 집니다.

2채널 가공,  예)로봇 통합 시스템

또한, Sinumerik 828D CNC는 밀링을 위한 2채널 제어를 제공하므로 자동화 시스템 또는 로봇을 제어하기 위한 추가통합 및 제어 옵션을 제공 합니다.

828D의 TOP Surface 기능

Sinumerik CNC의 가장 큰 장점중 하나는 표면마감 처리를 향상시키는 독특한 TOP Surface기능 입니다. 최신 업데이트를 통해 Sinumerik 828D 소프트웨어 버전에서 밀링용 Top Surface기능을 사용할 수 있습니다. 이 제어기술은 고요한 기능으로서 독창적이며, 큰 경쟁력이 될 것입니다.

기계 보호기능의 신뢰성

충돌방지 ECO기능도 비슷한 목표를 가지고 있습니다. 이 기능은 사용자가 구성할 수 있는 보호구역 및 거리를 사용하여 작동 합니다.

충돌 보호 ECO은 유동성 있는 생산 욕에 맞게끔 공작물을 보호 합니다.

사이드 스크린 네비게이션

Sinumerik 828D 제어시스템의 15.6" 패널은 멀티 터치 호환이 가능하여 빠르고 편리하게 작동 할 수 있습니다. 이러한 기능은 사이드스크린 탐색에서 가능합니다. 간단한 스와프와 같은 동작으로 다음과 같은 추가 정보를 얻을 수 있습니다. 기계상태 및 프로세서 데이터가 사이드 스크린으로 삽입 및 없앨수 있으므로 운영 및 프로그래밍 인터페이스에서 공간을 차지하지 않습니다. 그리고 사이드 화면에 표시 할 정보를 구성하는것은 매우 쉬운 작업 입니다.

모든 레벨(등급) 에서의 부가적 기능

Sinumerik 828D V4.8 SP4 소프트웨어 버전은 네트워킹 (연결), 가공옵션 (기술), 하드웨어 그리고 오퍼레이션 (스마트오퍼레이션 /HMI)등 모든 분야에서 높은 점수를 받았습니다. Top Surface, Advanced Positioning control 및 Collision avoidance ECO와 같은 혁신 기술은 사용자에게 새로운 가능성을 제시하고 공작기계 효율성과 생산성을 높입니다. 네트워킹 옵션으로 인해 MyMachines MindApp관리가 가능하며 마인드스피어에 통합되어 중소기업에서도 디지털화의 이점을 누릴 수 있게 되었습니다.


2018-08-28 | Author: Michael Geschwill