산업용 에지(Edge) – 제조업 디지털화의 힘

하드웨어와 소프트웨어의 결합이라고 할 수 있는 지멘스의 Sinumerik Edge는 디지털 생산지원 및 최적화 어플리케이션을 위한 기계 중심적 플랫폼을 제공합니다..

디지털화 과정에서 지속적으로 발생하는 프로세스 관련 데이터는 알고리즘과 어플리케이션으로 분석할 수 있습니다. 최선의 결과 값을 얻었을때, 직접적인 생산 지원과 최적화가 이루어 집니다.
그러나, 이 과정은 높은 컴퓨팅 사양이 필요로 하며, CNC 컨트롤러만 가지고는 일반적으로 프로세스 안정성과 품질성을 보장할 수 없습니다.

컴퓨팅 파워와 데이터의 결합

지멘스는 디지털화 작업에 맞게 구성되어진 로컬 컴퓨터에서 전 세계적으로 품질이 보장된 디지털화 기능을 사용하여, 생산 및 세계화 분야의 데이터를 가져오는 IT 개념을 만들었습니다. 에지 컴퓨터를 이용함으로써, CNC에 영향을 미치지 않고 실시간 CNC 데이터를 로컬에서 기록하고 사전처리 및 분석할 수 있게 되었습니다. 동시에 인터넷 연결을 통한 클라우드 서비스를 이용할 수 있게 되었습니다.

하드웨어: 에지(Edge) 장치

지멘스 에지(Edge)는 클라우드 및 컨트롤러에 연결할 수 있도록 특별히 설계된 Linux기반의 강력하고 표준화된 산업용 PC입니다.
CNC는 공장 네트워크와의 인터페이스를 통해 에지(Edge) 컴퓨터에 연결됩니다.
두 번째 인터페이스를 사용하여 에지(Edge) 컴퓨터는 최신 생산 설비가 연결되어 있는 네트워크에 연결할 수 있습니다.

클라우드 기반의 앱(App)

어플리케이션을 통하여, MindSphere 산업용 클라우드 플랫폼 내에서 시스템 관리, 유지보수 및 필요한 디지털 기능을 온라인으로 수행합니다. 전 세계적으로 접근 가능한 개방형 IoT 운영 체제는 온라인 메모리 및 컴퓨팅 성능, 소프트웨어 배포 등을 포함한 광범위한 서비스, 기술, 물류 및 관리기능과 함께 엄격한 데이터 보호 및 보안 지침에 따라 제공됩니다. 에지(Edge) 장치에서 현장 제작을 지원하는 어플리케이션 프로그램은 MindSphere를 통해 설치되고 최신 상태로 유지됩니다..

공작기계 관리가 쉬어집니다.

Mindsphere에 연결되기 때문에 Sinumerik Edge에서 지원하는 공작기계 관리 및 지원이 간편해 집니다.
Edge 컴퓨터가 Mindsphere에 연결되기 때문에 필요 시, 기본적인 클라우드 기반 서비스(예: 필요 기반 유지보수 및 제조센터의 기계관리)를 사용할 수 있습니다.

Sinumerik Operate과의 완전한 통합

Sinumerik Edge의 아키텍처는 3축, 5축, 다중 축, 채널, 경로, 모션제어 등과 같은 복잡한 컴퓨팅 프로세스를 위해 설계 되었습니다. 이 어플리케이션은 Sinumerik Operate의 인터페이스와 완벽히 호환합니다.
예를들어, Edge기반의 트로코이드 밀링은 "MyMachining / Trochoidal 최적화" 어플리케이션을 사용하여 사이클 및 프로그램 편집기에서 직접 호출하여 조작이 가능합니다.

또한 함수의 복잡한 알고리즘은 Edge 컴퓨터로 실행 시 CNC에 부하를 주지 않습니다..


간단한 Edge 용어

단어

설명

Edge 컴퓨팅

Edge 컴퓨팅을 위해 지정된 로컬 컴퓨터의 네트워크를 중심으로 하는 분산 데이터 처리.

Edge 컴퓨팅의 반대로는 클라우드 컴퓨팅 (중앙 집중식 데이터 처리, 인터넷 기반)  및 로컬 데이터 처리(예: CNC에서 직접 생산) 입니다.

산업용 Edge

산업의 요구사항을 맞추기 위하여 지멘스가 설계한 Edge 컴퓨팅

Edge 앱

Edge 컴퓨터가 실행되는 현장에서의 디지털화 기능 구현을 위한 소프트웨어

Sinumerik Edge

CNC 기계용 지멘스 산업용 Edge 버전

MindSphere

산업용 클라우드 솔루션으로 지멘스의 개방형 사물 인터넷 운영체제.
Mindsphere는 회사 규모에 관계없이 모든 산업에 적용됩니다. 이러한 산업 중 하나는 관련 공급 회사를 포함하는 제조업 분야.

MindApp

Mindsphere에서 실행는 디지털화 기능을 제공하는 소프트웨어 (인터넷 기반)


2018-09-11 | Author: Bjoern Rosenbaum