Related
Info
close

Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien

Windanlagen sind hochkomplexe Systeme. Aufgrund der Kombination aus mechanischen und elektrischen Komponenten müssen Systeme zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien perfekt zusammenarbeiten, um ihre optimale Leistung zu erbringen.

Egal, ob auf dem Festland, an der Küste oder auf hoher See – automatisierte Energieanlagen in diesen Bereichen erfordern entsprechend robuste Kommunikationssysteme. Das Fehlen von ständig verfügbaren Zustands- und Leistungsinformationen in Echtzeit könnte schlimme Konsequenzen haben.

Dank der Netzwerkprodukte von RUGGEDCOM für Smart-Grid-Anwendungen können die Betreiber von Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien auf hochmoderne Kommunikationstechnik und maximale Zuverlässigkeit zählen.

Steuerung und Überwachung der regenerativen Energieerzeugung

Unsere Netzwerktechnologien erlauben einen reibungslosen Datenfluss in allen Lösungen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien. Und das ist erst der Anfang. Unsere robusten Kommunikationslösungen bringen sogar noch weiterreichende Vorteile:

  • Das gesamte Netzwerk kann zentral gesteuert und überwacht werden – einschließlich Informationen über das Kommunikationsnetzwerk selbst bzw. SCADA-Daten aus der Versorgungsanlage

  • Sämtliche Leistungs- und Zustandsdaten werden in Echtzeit, ohne Verzögerung an die Leitwarte übermittelt

  • Die Betreiber können auf sich ändernde Bedingungen des Energieversorgungsnetzes reagieren und sicherstellen, dass die erforderlichen Maßnahmen ergriffen werden

  • Einfache und zuverlässige Echtzeitverbindungen zu Geräten für die Zustandsüberwachung

  • Durch die Echtzeitverbindungen wird die Systemverfügbarkeit deutlich erhöht

  • Diagnose-Tools ermöglichen eine frühzeitige Erkennung von Netzwerkengpässen und Schwachstellen in Smart-Grid-Kommunikationsnetzen

  • Abhängig von äußeren Bedingungen, dem Anlagentyp und den spezifischen Anforderungen des Betreibers kann die Vernetzung von regenerativen Energieanlagen drahtgebunden oder drahtlos realisiert werden


Intelligentes Management über Fernzugriff

Durch unsere Smart-Grid-Technologielösungen können Sie sämtliche Abläufe per Fernzugriff verwalten. Dies erfolgt über Mobilfunknetze oder die WiMAX-Wireless-Breitbandtechnik, die im Rahmen der RUGGEDCOM-WIN-Produktfamilie von Siemens angeboten wird.

Wir können das Smart-Grid-Kommunikationsnetzwerk sogar um unterschiedliche Redundanzmechanismen ergänzen. So können Sie sich einem durchgehenden Betrieb und niedrigen Wartungskosten sicher sein. Auch die Kommunikation Ihrer Energiesysteme über ein privates drahtloses Netzwerk, erlaubt Ihnen eine maximale Verfügbarkeit und störungsfreie Kommunikation.

Highlights:

  • Leistungsstarke und zuverlässige Kommunikationstechnik

  • Management per Fernzugriff

  • Drahtgebundene oder drahtlose Netzwerkarchitektur, optimiert für den Außeneinsatz unter extrem rauen Bedingungen


You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?