Tools

Digital GridDigital Grid

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

7XV5662-0AC00 / 7XV5662-0AC01

Kommunikationskonverter für Hilfsadern

Beschreibung

7XV5662-0AC00 / 7XV5662-0AC01

Vorderansicht

  • media title1
  • media title2


    Der Kommunikationskonverter Kupfer (KU-KU) ist ein Peripheriegerät, das mit dem Schutzgerät verbunden ist und den seriellen Datenaustausch zwischen zwei Leitungsdifferentialschutzgeräten ermöglicht. Hierzu wird ein einzelnes Kupferadernpaar(Hilfsader) genutzt, das Teil eines Fernmeldekabels oder eines anderen geeigneten symmetrischen Kommunikationskabels (kein Pupinkabel) sein kann. Die Daten werden an der Gegenstelle durch einen zweiten Kommunikations-konverter so umgewandelt, dass sie vom zweiten Schutzgerät gelesen werden können. Mit Hilfe der Kommunikationskonverter (Master / Slave) können zwei Schutzgeräte synchron miteinander kommunizieren und dabei eine große Datenmenge über weite Entfernungen austauschen.Typische Anwendungen sind die Wirkschnittstellen des Differentialschutzes und des Distanzschutzes bei den Geräten 7SD5,7SD6, 7SA52 und 7SA6, bei denen 7XV5662-0AC00 eingesetzt werden muss (synchrone Verbindung mit 128 kBit/s). Sollen asynchrone serielle Daten des Differentialschutzes 7SD5 oder des Binärsignalübertragers 7XV5653 übertragen werden, so ist das Gerät 7XV5662-0AC01 einzusetzen (asynchron von 300 Bit/s bis 38,2 kBit/s).



    Der Anschluss an das Schutzgerät erfolgt störsicher über ein Multimode-LWL-Kabel, das auf der Seite des KU-KU mit ST-Steckern konfektioniert ist. Die maximale optische Übertragungsentfernung beträgt 1,5 km. Der Datentransfer zwischen den Schutzgeräten stellt eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung dar, die bittransparent ist. Der Datenaustausch muss über reservierte Hilfsadern laufen, nicht über Vermittlungsstellen.



    Verwandte Produkte, Systeme & Lösungen