Tools

Siemens Power DistributionSiemens Power Distribution

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Software de monitorización de energía powermanager

El software de monitorización de energía powermanager visualiza y analiza los flujos de energía. Junto con los aparatos de medida 7KT/7KM PAC forma un completo sistema de monitorización de energía para pequeñas y medianas empresas en los ámbitos de industria e infraestructura: fáciles de poner en marcha y ampliables en todo momento.

Einfacher Einstieg

Introducción sencilla

Schnelle Einsparungen

Ahorro rápido

Hohe Anlagenverfügbarkeit

Elevada disponibilidad


Introducción sencilla

El volumen de inversión es reducido: al inicio tan solo se necesita un PC con Windows. Se pueden utilizar las redes de comunicación existentes (Ethernet) e incorpora la infraestructura existente (aparatos con comunicación por Modbus). El volumen de ingeniería y formación para el software powermanager es reducido: usted se beneficia de extensos ajustes previos, p. ej., informes predefinidos o preajustes para el archivado. Puede iniciarse con el Basic Package y ampliarlo en todo momento a nivel funcional, o también aumentar la cantidad de aparatos. El coste de la licencia está escalonado según la envergadura del proyecto. No se requiere ninguna nueva instalación para desbloquear funciones adicionales, y se conservan todas las configuraciones y todos los datos archivados.

Ahorro rápido

El análisis de la evolución de la potencia permite detectar rápidamente picos de carga y optimizarlas con las medidas oportunas. En base a ello también se puede optimizar el contrato de adquisición de energía. La comparación directa de diferentes procesos, consumidores o partes de instalación permite detectar ineficiencias. La atribución exacta a las cuentas de gastos posibilita el benchmarking entre cuentas de gastos, incluso abarcando varios establecimientos. Finalmente, la transparencia de los flujos de energía fomenta también la conciencia energética de los empleados.

Elevada disponibilidad de la instalación

La vigilancia continua permite la detección temprana de estados críticos de la instalación. Es posible deducir de las curvas de las magnitudes de medida un fallo inminente de aparatos; asimismo, se detectan y evitan anomalías. Los costes innecesarios por paradas se reducen al mínimo. Adicionalmente, la vigilancia permanente hace posible identificar perturbaciones de la calidad de la red, p. ej., la aparición de armónicos o cortes de tensión. De esta manera se evita la destrucción prematura de los aparatos.


Crear transparencia rápidamente con powermanager

Arquitectura de sistemas



Licencias

El software de monitorización de energía powermanager es escalable y se puede adaptar de forma flexible a las necesidades del proyecto.

Basic package

El Basic Package contiene el software para la instalación en el servidor y el cliente, así como hasta diez aparatos y un cliente. También incluye una licencia de web y de informes. Esta licencia básica se puede ampliar con los cuatro siguientes paquetes opcionales:


Device Pack

Permite el aumento flexible del número de aparatos.


Paquete opcional «Expert»

Permite crear y visualizar una cantidad ilimitada de pantallas de sistema libremente configuradas.



Produktivitätssteigernd

Paquete opcional «Client»

Un cliente Windows sirve para la visualización del proyecto y la configuración de varios PC a la vez. La licencia de cliente se encuentra en el servidor.


Paquete opcional «Distributed Systems»

Acoplamiento de varios sistemas powermanager autónomos. Cada sistema puede acceder a las magnitudes de medida y las alarmas de los demás sistemas y representarlas.