Tools

Siemens Power DistributionSiemens Power Distribution

LanguageLanguage
Close language layer

Switch language to:

DELTA iris

Nuevo diseño, nuevas funciones, nuevas sensaciones.

DELTA iris

Polarwhite

  • media title1
  • media title2
  • media title3
  • media title4
  • media title5
  • media title6

    Formas curvas o rectangulares con marco horizontal o vertical les dan un aire de ambiente mediterráneo. Los marcos de duroplástico son resistentes al clima, los arañazos y las cargas electroestáticas.

    Componentes de la gama de productos DELTA iris:

    • Numerosos diseños de tecla, por ejemplo, con rótulo, lámparas de control, etc.

    • Control de luminosidad

    • Base de enchufe SCHUKO con/sin tapa

    • Tomas para teléfono y altavoces

    • Temporizador (mecanismo propio)

    • Controles de persianas (mecanismo propio)

    • Control de temperatura ambiente (mecanismo propio)

    • Detección de movimiento (mecanismo propio)


    Nuevas funciones:

    • Luz de emergencia usable en grandes salas, teatros y edificios de oficinas

    • Luz de emergencia con linterna alimentada por batería se enciende automáticamente cuando falla la alimentación eléctrica.

    • Los detectores de gas y agua incorporados se disparan en caso de emergencia y alarman de peligros.