La sécurité est un jeu d'enfant

 

Une prévention des accidents efficace

Prise de courant avec protection renforcée contre les contacts
Prise de courant avec protection renforcée contre les contacts et anneau repère : modèle DELTA miro couleur

Les enfants sont de petits explorateurs qui se mettent facilement en danger. Pensez donc à planifier correctement votre installation dès le début et installez des prises de courant avec protection contre les contacts dans les pièces fréquentées par des enfants. Mais les adultes eux-mêmes ne sont pas toujours à l'abri d'accidents électriques causés par des appareils défectueux, des câbles endommagés ou l'humidité. Par conséquent, depuis 2007, la norme allemande VDE0100-410 requiert que chaque circuit d'une intensité maximale de 20 A soit équipé d'un disjoncteur.

Prise de courant Schuko avec protection contre le courant résiduel
Prise de courant SCHUKO® avec protection contre le courant résiduel et anneau repère : modèle DELTA miro couleur

Les prises de courant SCHUKO® avec protection contre le courant résiduel permettent d'obtenir un niveau de sécurité très élevé. Elles sont équipées de disjoncteurs et peuvent même être installées ultérieurement. Les personnes dont la vue baisse ou qui souffrent d'une déficience visuelle bénéficieront également de l'installation de prises de courant dotées d'un anneau repère qui leur permettra de les trouver et de les utiliser plus facilement.

Principales caractéristiques

  • Une prise de courant avec protection renforcée contre les contacts protège les enfants.

  • Une prise de courant avec protection contre le courant résiduel vous protège contre les conséquences du courant résiduel.