La sécurité sans restriction

 

Demander de l'aide en toute simplicité

Interrupteur à tirette
Interrupteur à tirette : modèle DELTA miro couleur

Chacun doit pouvoir vivre en tout indépendance à son domicile, même les seniors ou les handicapés moteur. Un interrupteur à tirette apporte une sécurité supplémentaire aux endroits critiques d'un logement. Des interrupteurs à tirette facilement accessibles peuvent être installés à proximité de la douche et des toilettes. Si une personne a besoin d'aide, elle peut facilement les utiliser pour déclencher une alarme. Dans ce cas, un signal d'urgence se déclenche dans une autre pièce. L'appel à l'aide reste activé tant qu'il n'a pas été désactivé à l'aide d'un bouton-poussoir.

Liaison avec un centre d'appel d'urgence

m-system avec signal lumineux et sonnette
m-system avec signal lumineux et sonnette : modèle DELTA miro couleur

Le module d'alarme GSM permet de transférer les appels d'urgence vers des téléphones portables (jusqu'à cinq) ou vers un centre d'appel d'urgence donné.