Et la lumière fut

 

Protection contre les chutes

Détecteur de mouvement
Détecteur de mouvement confort (encastrable) : modèle DELTA miro couleur

Protégez-vous contre les chutes avec les détecteurs de mouvement Siemens : vous n'aurez plus à tâtonner la nuit pour trouver l'interrupteur et vous ne risquerez plus de trébucher dans le noir. Bénéficiez des avantages de cette technologie qui vous permet d'éviter de tomber dans votre chambre, dans la salle de bains, dans l'escalier ou dans l'entrée de votre logement à cause d'un éclairage insuffisant. Lorsque vous entrez dans une pièce, le détecteur de mouvement allume automatiquement la lumière.

Un détecteur de mouvement peut également être installé à côté de votre lit ou sous votre lit, par exemple pour que la lumière s'allume automatiquement dès que vous vous levez.

Détecteur de mouvement DELTA reflex
Détecteur de mouvement DELTA reflex IP 55 (montage en saillie)

Les détecteurs de mouvement installés à l'extérieur vous aident à vous orienter lorsque vous rentrez chez vous et dissuadent les visiteurs indésirables. Qui plus est, les lumières ne restant plus allumées en permanence, les détecteurs de mouvement vous permettent de faire des économies d'énergie. Lorsque vous quittez une pièce, la lumière s'éteint après l'écoulement d'une durée définie.

Principales caractéristiques

  • Des sources de lumière connectées à des détecteurs de mouvement vous permettent d'éviter de tomber à cause d'un éclairage insuffisant.