De petites aides techniques qui sauvent des vies

 

Sécurisation de la cuisinière

m-system avec signal lumineux
m-system avec signal lumineux : modèle DELTA miro couleur

Vous venez de quitter votre domicile et vous commencez à vous demander si vous avez vraiment éteint la cuisinière. Cela vous est-il déjà arrivé ? La cuisinière est une importante source de danger pour les enfants et les seniors. Tant que le signal lumineux n'est pas allumé, la cuisinière ne peut pas fonctionner et ne constitue pas un danger pour les enfants. Il vous suffit de toucher le bouton-poussoir pour activer la commutation temporisée : la cuisinière peut alors être utilisée. Vous pouvez vous en servir dès que le signal lumineux rouge s'allume.

Commutation temporisée
Commutation temporisée

La commutation temporisée éteint automatiquement la cuisinière après une durée prédéterminée, par exemple une heure. Si vous avez besoin de l'utiliser pendant plus longtemps, vous pouvez appuyer sur le bouton pour augmenter la durée d'activation définie.

Détection précoce de la fumée

Détecteur de fumée DELTA reflex
Détecteur de fumée DELTA reflex

Plus de 200 000 fois par an, les pompiers allemands sont appelés pour des incendies dans les maisons ou des appartements. Les populations les plus exposées sont les familles avec enfants et les seniors qui souffrent de déficiences visuelles ou de pertes de mémoire. Il suffit parfois de peu de chose pour qu'un incendie se déclenche, par exemple un fer à repasser qui reste branché ou des enfants qui jouent avec des allumettes. Pour ne pas avoir à faire face à une catastrophe, il vous suffit d'utiliser un détecteur de fumée qui déclenche une alarme distinctement audible dès qu'il y a formation de fumée. Investissez dans votre sécurité et installez un détecteur de fumée DELTA reflex dans chaque pièce. Il protègera votre vie et votre propriété tout en vous permettant de dormir sur vos deux oreilles.

Principales caractéristiques

  • Les détecteurs de fumée sauvent des vies et apportent un sentiment de sécurité.

  • Une commutation temporisée éteint automatiquement la cuisinière, par exemple après une période d'une heure.

  • Un signal lumineux facile à interpréter vous informe sur l'état de la cuisinière lorsque vous quittez votre logement.