Système LR - 400 ... 6150 A

Un jeu de barres fiable pour un haut niveau de protection dans les environnements difficiles, par exemple pour le transport de l'électricité à l'extérieur entre bâtiments ou l'alimentation électrique dans les tunnels


Pour les conditions ambiantes les plus défavorables

Grâce à son enveloppe en résine époxy moulée avec un degré de protection IP68 et une tenue aux courts-circuits élevée, le système LR assure une transmission de l‘énergie fiable même dans les conditions ambiantes les plus défavorables. Il n’offre aucune prise aux facteurs dépendants de l‘environnement, tels que l‘humidité de l‘air ou les atmosphères corrosives ou salines.

Flexibilité de la transmission d’énergie à l‘intérieur comme à l‘extérieur

Selon les besoins, la pose de ce système robuste dans des applications de 400 A à 6.150 A peut se faire à plat, sur chant, verticalement ou horizontalement. Grâce à des pièces angulaires, à des éléments de liaison et à des pièces en T pour le
changement de direction, il s‘adapte aux conditions de construction de manière optimale et avec un faible encombrement. Le système LR est aussi particulièrement adapté pour une utilisation à l‘extérieur.

Homogénéité des canalisations préfabriquées pour courants élevés

Grâce au bloc de jonction à boulon, le système LR se monte de manière simple et rapide. Il est homogène et facile à raccorder au système LI et au système LD pour des applications intérieures.