Related
Info
close

Système CD-K - 25 ... 40 A

Des jeux de barres pour les systèmes d'éclairage et les petits consommateurs dans les centres commerciaux, les entrepôts logistiques et les bâtiments de tous types

Système CD-K

La canalisation préfabriquée CD-K est en tôle d'acier et n'est donc que très peu sensible aux interférences électromagnétiques.


Principales caractéristiques

  • Planification et entreposage extrêmement simples grâce à un système pouvant atteindre 40 A (format unique avec 2 intensités de courant)

  • Utilisation optimale du jeu de barres grâce à deux dispositifs d'alimentation électrique (alimentation principale et alimentation de secours) dans un système unique

  • Simplicité de configuration pour les consommateurs de courant monophasé et triphasé grâce à des fiches de dérivation à 3 et 5 pôles de largeur identique

  • Transparence de fonctionnement grâce à la canalisation préfabriquée dotée de fonctions de communication pour la commande de l'éclairage



Quand un design attrayant est essentiel

Le système CD-K est parfaitement adapté pour assurer efficacement l'alimentation électrique des systèmes d'éclairage et des petits consommateurs (de 25 A à 40 A). Grâce à son design attrayant, il est utilisé à chaque fois que l'apparence joue un rôle essentiel, notamment dans les grands magasins, les supermarchés et les magasins de meubles. Grâce à son haut niveau de protection contre les éclaboussures (IP55), le système CD-K peut également être utilisé dans des environnements tels que des serres.


Planification simple et assemblage rapide et sans erreur

Le système CD-K se caractérise par sa flexibilité maximale et sa simplicité de montage/démontage en cas de changement des conditions d'installation. Les éléments de connexion enfichables sont équipés pour faciliter considérablement l'installation. Etant donné que l'alimentation principale et l'alimentation de secours sont regroupées dans un système unique, l'utilisation du jeu de barres est optimale.

Des fiches de dérivation à 3 et 5 pôles de largeur identique facilitent la configuration et l'utilisation pour les consommateurs de courant alternatif et de courant continu. Les modifications ou extensions du réseau de distribution d'électricité peuvent être effectuées rapidement et facilement sans interruption du service à l'aide de fiches de dérivation enfichables pendant le fonctionnement.1)


Intégration dans les systèmes de gestion des bâtiments

La canalisation préfabriquée CD-K peut-être connectée aux systèmes de gestion des bâtiments GAMMA afin de réaliser des solutions économes en énergie pour la commande de l'éclairage.


1) Conformément à la norme EN 50110-1 (VDE 0105-1), respectez toujours les normes/réglementations nationales.


You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?