Ejemplos de aplicación

 

Alimentación eléctrica fiable y transparente en el centro de datos

Requisito

Para alimentar los centros de datos, es necesario que la alimentación eléctrica ofrezca una fiabilidad y una transparencia de máximo nivel. Además, debe presentar una baja carga de incendio y una baja sensibilidad a los campos electromagnéticos.

Solución

  • Sistemas de canalizaciones eléctricas redundantes, p. ej., los sistemas LI, BD2 y BD01, como eje troncal de la alimentación

  • Sistema de canalizaciones eléctricas prefabricadas en antena bajo suelo, para el suministro directo a los racks

  • Conexión a la red mediante unidades de equipo auxiliares y sistema de bus estándar cableado en paralelo


Resultado

La distribución de energía se caracteriza por una transparencia absoluta. Además, los racks cuentan con una alimentación de alta fiabilidad y con detección automática de cargas. Gracias a la ampliabilidad según demanda, deja abierta cualquier opción.