SIMOSEC Variante

Beschreibung

Luftisolierte Schaltanlage SIMOSEC

  • Bis 17,5, 25 kA, 1250 A Sammelschiene, 1250 A Abzweig
    Bis 24, 20 kA, 1250 A Sammelschiene, 1250 A Abzweig

  • Metallgekapselt

  • Einfachsammelschiene

  • Luftisolierte Technik kombiniert mit gasisolierter Schaltfunktion

  • Fabrikgefertigte, typgeprüfte Schaltanlage nach IEC 62271-200

  • Kundennutzen:
    - Kompaktheit
    - Personensicherheit
    - Betriebssicherheit, Zuverlässigkeit
    - Ökonomie, Ökologie


Technische Daten

Bemessungs-Spannung

kV

7,2

12

15

17,5

24

Bemessungs-Kurzzeit-
Stehwechselspannung

kV

20

28

36

38

50

Bemessungs-
Stehblitzstoßspannung

kV

60

75

95

95

125

Bemessungs-Frequenz

Hz

50/60

50/60

50/60

50/60

50/60

Bemessungs-Stoßstrom

kA

63

63

63

63

50

Bemessungs-
Kurzschlusseinschaltstrom

kA

63

63

63

63

50

Bemessungs-
Kurzzeitstrom, 3 s

kA

20

20

20

20

20

Bemessungs-Kurzzeitstrom, 1s

kA

25

25

25

25

20

Bemessungs-Betriebsstrom
der Sammelschiene Standard
- Option


A
A


630
1250


630
1250


630
1250


630
1250


630
1250

Bemessungs-Betriebsstrom
der Abzweige
(abhängig vom Feldtyp)

A

1250*

1250*

1250*

1250*

1250*

Schutzgrad - Primärteil
Schutzgrad - Sekundärteil

IP65
IP3XD

IP65
IP3XD

IP65
IP3XD

IP65
IP3XD

IP65
IP3XD

* Maximalwert

Abmessungen

Höhe (Standard)

mm

1750

Höhe mit Niederspannungsschrank, 350 mm hoch

mm

2100

Klassifizierung gemäß IEC 62271-200

Schottungsklasse:

PM

Kategorie der Betriebsverfügbarkeit:
- für Schaltfelder ohne HH-Sicherungen,
sowie für Feldtypen ohne herausnehmbaren
Leistungsschalter des Typs 3AH6
- für Schaltfelder mit HH-Sicherungen,
sowie für Feldtypen mit herausnehmbaren
Leistungsschalter des Typs 3AH6
- Schaltfelder des Typs ME1 oder des Typs HF
sind innerhalb einer SIMOSEC-Schaltanlage auch
Bestandteil der Sammelschiene


LSC 2B


LSC 2A


gemäß IEC 62271-200
wird eine Kategorie
nicht angewendet


Front-, Seitenansicht

SIMOSEC Ringkabelfeld Typ RK

Siehe Details im Katalog
(Kataloge finden Sie im Downloadbereich).

Zulassungen

SIMOSEC Selective Approval

Ausgewählte Zulassugen

Gost, Russland
Zulassung 04/2011