Related
Info
close

Netzgekoppelte elektrische Systeme mit SINACON Umrichtern und Wechselrichtern

Vom Produkt bis hin zu integrierter Lösung, bieten wir ein breites Angebot an Umrichter- und Wechselrichtersystemen zur effizienten Erzeugung und Nutzung der Energie, sowohl für Microgrids als auch für öffentliche Netze. Unser SINACON Portfolio eignet sich für eine Vielfalt von Applikationen für alle Kundenanforderungen ab 250 kVA. Mit Siemens, als zuverlässiger Partner für Energieverteilung, profitieren Sie nicht nur von einem durchgängigen Produktangebot, sondern auch von einer komplett integrierten Lösung für den Netzanschluss von der Analyse bis zum Service, alles aus einer Hand!

PV Inverter System

Smart integration of Photovoltaic power generation into the grid


Energy Storage System

Die Energiespeicherlösung für stabile Verteilnetze und zuverlässige Stromversorgung


SINACON HC

Der flexible und einfache Umrichter für innovative Netze


You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?