Related
Info
close

Hochspannungslabor

Prüfobjekte mit Stossspannung, Wechselspannung und Gleichspannung

High Voltage Laboratory

Im Hochspannungslabor können wir die Prüfobjekte mit Stossspannung, Wechselspannung und Gleichspannung beaufschlagen.

Maximal verfügbare Spannungen:

  • Wechselspannung: bis 150 kV

  • Stossspannung: bis 400 kV

  • Gleichspannung: bis 100 kV

Wir benutzen ein Teilentladungsmesssystem, mit dem die Aufzeichnung und Analyse von Teilentladungen auch während Langzeitprüfungen möglich ist.

Neben der Ladungsamplitude und der zeitlichen Zuordnung zur Phasenlage der Spannung wird auch die Häufigkeit der Teilentladungen in unterschiedlichen Farbtönen dargestellt.

Unsere Hochspannungshalle ist durch Kupferblech, Kontaktleisten an den Türen und Abschirmungsgitter so gut geschirmt, dass wir bei Teilentladungsmessungen eine Empfindlichkeit von < 1 pC erreichen. Die Schirmung verhindert gleichzeitig die Emission von Störimpulsen bei Stossspannungsprüfungen.

Wir können für Sie folgende Prüfungen durchführen:

  • Blitzstoßspannungsprüfungen

  • Schaltstoßspannungsprüfungen

  • Wechselspannungsprüfungen

  • Gleichspannungsprüfungen

  • Teilentladungsmessungen



You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?