Kommunikationsfähige Schienenverteiler-Systeme

Zukunftssichere Lösung mit kommunikationsfähigem Schienenverteiler-System

Communication Capable Busbar Trunking Systems

Abgangskasten LI mit PAC

Highlights

  • Integrierte, effiziente und zukunftssichere Lösung durch Integration von Messgeräten in Energiemanagementlösungen gemäß ISO 50001

  • Flexibel mit steckbaren Abgangskästen inkl. Messgeräten

  • Wirtschaftlich mit höherer Transparenz des Energieverbrauchs

  • Zuverlässig durch zentrale Steuerung der Energieverteilung


Energieverteilung inklusive Energiemanagement

Die Zunahme an kompletten Energieverteilungslösungen mit Energiemanagement ist eines der Trendthemen moderner Gebäude- und Industrieautomation. Um die Forderung nach Energiemessung, transparenten Schaltzuständen oder einer zentralen Erfassung der Betriebszustände wie -daten optimal zu erfüllen, bieten wir Ihnen kommunikationsfähige Komponenten mit Zubehör für die Systeme BD01, BD2, LD und LI.

Vielseitige Funktionen für Infrastruktur und Industrie

Die Kombinationen aus Abgangskästen und Zubehör ermöglichen den Aufbau einer effizienten Energieversorgung für die Infrastruktur. Von der Überwachung und Messung über das Schalten und Melden bis zur Verbrauchsmessung unterstützen die kommunikationsfähigen Schienenverteiler-Systeme SIVACON 8PS eine Transparenz bezüglich der Energieflüsse in Ihrem Gebäude sowie die einfache Realisierung von Energiemanagementsystemen.
 
In industriellen Anwendungen bietet die robuste und schnelle Installation viele Vorteile. Durch Fernüberwachung und Fernbetätigung der Verbraucher lassen sich z. B. schnell Fehler beheben. Die Erfassung der Schalt- und Betriebszustände erhöht außerdem die Betriebstransparenz und Verfügbarkeit der Anlage.

Schienenverteiler-Systeme 8PS - erweiterbar und kommunikationsfähig