Support

Wir lassen Sie nicht im Stich und unterstützen Sie schon heute bei der Projektierung Ihrer Schaltanlage oder Ihres Schaltschrankes.

CAD- / CAE-Daten

Wir unterstützen Sie beim gesamten Lifecycle Prozess!

Versorgen Sie ihre CAD- & CAE-Systeme mit unseren Daten und minimieren Sie dadurch Ihren Engineeringaufwand erheblich:


Dokumentation

Wir unterstützen Sie mit umfangreicher technischer Dokumentation und Produktsupport bei der Konstruktion und der erforderlichen Nachweisführung.

Rund um die Uhr Zugriff auf Produktdatenblätter, Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate und mehr.


Unterstützung beim Nachweis der Kurzschlussfestigkeit durch Herstellerbestätigung
„Kurzschlusswerte in Abhängigkeit von der Mindestgehäusegröße nach IEC 61439-1“


Unterstützung beim Nachweis der Kurzschlussfestigkeit in Bezug auf die Grenze des Effektivwerts von 10kA bzw. dem Scheitelwert von 17 kA


Unterstützung beim Nachweis der Erwärmung, Nachweisführung durch rechnerische Ermittlung bis 1.600A oder zur Abschätzung vor Beginn der Erwärmungsprüfung


SIMARIS Planungstools

Unterstützung bei der Planung und Projektierung Ihrer Schaltanlage oder Ihres Schaltschrankes.

Software zur Verlustleistungsberechnung SIMARIS therm

Unterstützung bei der Berechnung der Verlustleistung für die Auslegung von Steuerschränken.


Konfigurationssoftware SIMARIS configuration

Unterstützung bei der Projektierung der Energie- und Installationsverteiler –  von der Planung über Kalkulation bis zur Dokumentation.