SIMATIC

Innovative SIMATIC HMI Displays

 

SIMATIC HMI Displays

SIMATIC HMI Geräte verfügen schon immer über robuste Industriedisplays mit brillanter Auflösung und hoher Lebensdauer. Das neue einheitliche Frontenkonzept mit Widescreendisplays findet sich bei den

  • SIMATIC HMI Basic Panels 2nd Gen. (4-12 Zoll)

  • SIMATIC HMI Comfort Panels (4-22 Zoll)

  • Panel PCs der Baureihen
    IPC277D (7-19 Zoll), IPC477D (12-22 Zoll) und IPC677D (19 und 22 Zoll)

  • sowie den Monitoren und Thin Clients
    SIMATIC IFP (15-22 Zoll) und SIMATIC ITC (12-22 Zoll).


Sie sind erhältlich als reine Anzeigegeräte oder mit Tasten- oder Touchbedienung bzw einer Kombination beider Bedienarten.

Neu im Portfolio sind Industriemonitore und Panel PCs mit Gesten- und Mehrfingerbedienung, mit denen sich neue Bedienmöglichkeiten erschließen.

Die Geräte der neuen Generation zeichnen sich besonders aus durch:

  • Hohe Auflösung, beispielsweise 800x480 Pixel schon beim 7-Zoll Display

  • Hohe Farbtiefe, durchgängig 16 Mio. Farben

  • Hohe Helligkeit bis zu 400 CD/m²

  • Hoher Ablesewinkel mit bis zu 170° (vertikal/horizontal)

  • Hohe Lebensdauer (MTBF der Hintergrundbeleuchtung bis zu 80.000 h)

  • Hohe Betriebseffizienz: z.B. 0-100% dimmbare LED-Hintergrundbeleuchtung

  • Hoher Grad an Betriebssicherheit und Robustheit (Metallgehäuse, Mineralglasscheibe)

  • Hoher Grad an Flexibililität, da auch als kundenspezifische Varianten erhältlich

Das Design der Comfort Panels als erster Widescreen Gerätereihe erhielt im Jahr 2012 den renommierten if product design award.