SIPLUS RIC - Fernwirksysteme

Zukunftssicher und wirtschaftlich – mit Standards von SIMATIC S7

SIPLUS RIC (Remote Interface Control) ist ein Fernwirksystem basierend auf dem Automatisierungssystem SIMATIC S7 mit international genormten Kommunikations-Protokollen für:

  • Serielle Übertragung IEC 60870-5-101

  • Ethernet (TCP/IP) IEC 60870-5-104

  • Schutzgeräteanbindung IEC 60870-5-103

SIPLUS RIC bietet höchste Funktionalität und Modularität, um die Anforderungen zur Überwachung und Steuerung von räumlich verteilten Systemen selbst unter extremen Umweltbedingungen zu erfüllen. Es eignet sich daher für Branchen wie Öl & Gas, Wasser & Abwasser, Energieerzeugung/-verteilung und Transport/Verkehr.

SIPLUS RIC hebt sich durch seine Benutzerfreundlichkeit  von anderen Fernwirkprodukten ab. Durch Totally Integrated Automation sind SIPLUS RIC Bibliotheken auch in SIMATIC PCS7 einsetzbar

Nutzen

  • Kommunikation mit standardisierten Protokollen

  • Modular und skalierbar

  • Keine zusätzlichen Konfigurationstools erforderlich

  • Veredelte Ausführungen (SIPLUS extreme) verfügbar
    - erweiterter Temperaturbereich von -25°C bis +70°C
    - Schutz bei Betauung und außergewöhnlicher medialer Belastung (Conformal Coating)

  • Datensicherheit
    - Zeitstempel an der Datenquelle
    - Zeitsynchronisierung über NTP- oder IEC-Protokoll möglich
    -Datenpuffer zur Überbrückung von Kommunikationsunterbrechungen – abhängig von 
      der CPU
    - in bis zu 16 Prioritätspuffern mit jeweils bis zu 1500 Telegrammen verfügbar
    - Selektive und überwachte Befehlsausgabe zur sicheren Erkennung von Fehlfunktionen

  • Applikationen
    - Einfache Integration der SIPLUS RIC Produkte in SCADA-Systeme
    - Migration von Alt-SCADA-Systemen
    - Migration von Automatisierungsfunktionen in vorhandenen Fremdsystemen


Produktdetails

SIPLUS RIC sind Software-Bibliotheken, die zusammen mit einer Memory-Card (MicroMemory-Card MMC oder SIMATIC Memory-Card SMC) und den dazugehörigen Freischaltungscodes für alle Protokolle (IEC 60870-5-101/103/104) ausgeliefert werden.

SIPLUS RIC Bibliotheken

für SIMATIC S7-1500 / SIPLUS S7-1500

für SIMATIC ET 200SP / SIPLUS ET 200SP

für SIMATIC S7-300 / SIPLUS S7-300

für SIMATIC ET 200S / SIPLUS ET 200S

für SIMATIC S7-400 / SIPLUS S7-400 *

für SIMATIC WinAC *

* Für die Komponenten der S7-400 und -400H und WIN AC wird SIPLUS RIC ohne die dazugehörigen Freischaltungscodes für alle Protokolle (IEC 60870-5-101/103/104) ausgeliefert.
Die Freischaltung erfolgt mittels Email an siplus-ric.automation@siemens.com