SIPLUS HMI Systeme

Beschreibung

Zusätzlich zu den hervorragenden Features der SIMATIC HMI Bediengeräte bieten die veredelten SIPLUS extreme-Variante weitere Highlights:

  • Schadgasresistenz gegen chemisch, biologisch und mechanisch aktive Stoffe sowie Salznebel

  • Schutz bei Betauung (Eisbildung zulässig!)

  • Hohe Zuverlässigkeit bei erweiterten Temperaturbereichen (–40 bis +70 °C) – sowohl in der Anlaufphase als auch während des Betriebs

  • Flexibel an jede Applikation anpassbar dank erweiterter Aufstellhöhe von –1000 bis +5000 Meter

  • Hohe Produktivität und Investitionssicherheit durch minimierte Stillstandszeiten und Leistungseinbußen


SIPLUS Basic Panels

SIPLUS Basic Panels

SIPLUS Basic Panels sind optimiert für die kostengünstige Realisierung einfacher HMI-Applikationen im maschinennahen Bereich.
Basisausstattung und -funktionalität sowie ein besonders attraktiver Preis machen sie zu den perfekten Einstiegsgeräten, die gleichzeitig hervorragende Visualisierung und Bedienung bieten.
Die Geräte-Familie bietet Panels mit 4",7”, 9” und 12” Displays sowie kombinierter Tasten- bzw. Touch-Bedienung.
Auf Basis der Standardprodukte SIMATIC HMI Basic Panels sind gehärtete SIPLUS Varianten lieferbar.


SIPLUS Comfort Panels

SIPLUS Comfort Panels

SIPLUS Comfort Panels sind konzipiert für die Realisierung leistungsstarker HMI-Applikationen im maschinennahen Bereich. Hohe Performance, Funktionalität und integrierte Schnittstellen bieten höchsten Komfort bei High-End-Anwendungen.Mit hochauflösenden Widescreen-Displays von 4" bis 22", wahlweise mit Touchbedienung oder mit Bedientasten lassen sie sich optimal an jede Applikation anpassen.
Auf Basis der Standardprodukte SIMATIC HMI Comfort Panels sind gehärtete SIPLUS Varianten lieferbar.


SIPLUS HMI Comfort Outdoor Panel

Die neuen SIPLUS HMI Comfort Outdoor Panels wurden speziell für anspruchsvolle HMI-Aufgaben unter extremen Umgebungsbedingungen entwickelt. Damit wird das Bedienen und Beobachten extrem flexibel – für jeden Außenbereich.

Ob in der Öl- und Gas-Industrie, auf Schiffen oder in Kühlhäusern: Die SIPLUS HMI Comfort Outdoor Panels, mit 7-Zoll Daylight readable Widescreen-Display, bieten alles, was für das Bedienen und Beobachten im Außenbereich erforderlich ist.

Flexibler Außeneinsatz durch extreme Robustheit

Der neue SIPLUS HMI Comfort Outdoor Panels TP700 bietet den Komfort der bekannten Standard-Comfort-Geräte, in Kombination mit extremen Geräteeigenschaften für den flexiblen Außeneinsatz:

  • Zuverlässiger Betrieb im weiten Temperaturbereich von -30 °C bis +60 °C, wie z.B. in Kühlhäusern oder Wüstengebieten

  • Getestet und zertifiziert für den Einsatz unter Einfluss von biologisch, chemisch und mechanisch aktive Stoffe (3B2, 3C4, 3S4) inklusive Salznebel, Sand und Staub

  • Gerätefront in IP66 für hohen Schutz gegen Eindringen von Staub und Wasser, wie z.B. bei Einsatz im Bergbau oder auf Schiffen

  • Hohe Vibrations- und Schockfestigkeit, z.B für den Einsatz auf Fahrzeugen oder im Bereich von Stanzen und Pressen

  • Hohe UV-Beständigkeit für langzeitverfügbare Funktion und Optik, wie z.B. beim Einsatz im Gebirge bis 5000 m Aufstellhöhe oder in Äquatornähe

  • Gebondetes Display (robust wie ein Verbundsicherheitsglas) für maximalen Schutz gegen Luftfeuchte (100%), Betauung und Eisbildung, thermische Spannungen, wie z.B. beim Einsatz in tropischen Zone

Mehr über das HMI TP700 Comfort Outdoor  erfahren Sie hier.

Welche CPUs und Baugruppen für die Bahnanwendung zur Verfügung stehen, sehen Sie in unserem Umschlüsselungstool.

SIPLUS HMI Comfort Outdoor Panel TP700 in der Siemens Industry Mall.