SIPLUS Antriebstechnik für extreme Anforderungen

SIPLUS G120

SINAMICS G120 Umrichter sind in ihrer Funktionalität perfekt für einfache und mittlere Anforderungen an die Regeldynamik. Durch seinen modularen Aufbau und den breiten Leistungsbereich von 0,55 kW bis 250 kW ist sichergestellt, dass Sie sich immer den optimalen Umrichter für Ihre Aufgabenstellung zusammenstellen können.
Auf Basis der Standardprodukte SINAMICS G120 sind gehärtete SIPLUS Varianten lieferbar


SIPLUS S120

Das Antriebssystem SINAMICS S120 ist der Systembaukasten für High-Performance-Anwendungen. Er bietet AC/AC-Einzelantriebe sowie koordinierte DC/AC-Antriebe für Mehrachsanwendungen und ist somit die perfekte Basis für modulare Anlagen- und Maschinenkonzepte.
Auf Basis der Standardprodukte SINAMICS S120 sind gehärtete SIPLUS Varianten lieferbar


SIPLUS Drive-Based Motion Control

Das skalierbare, modular aufgebaute und leistungsstarke Motion Control System macht immer eine gute Figur – überall, wo Bewegungsführung eine Rolle spielt. Ob es um die Realisierung zentraler oder dezentraler Maschinenkonzepte geht oder um PC-, Controller- oder Drive-basierte Lösungen: In jedem Fall setzen Sie auf höchste Flexibilität, komfortables Engineering und eine schnelle Inbetriebnahme.

Das Drive-based Motion Control-System besticht mit einem Gesamtsystem aus Steuerung und Antrieb. Dies macht die Maschine deutlich kompakter und besonders reaktionsschnell. Die SIMOTION Funktionalität ist bei unserer Achsensteuerung SIMOTION D direkt in die Regelungsbaugruppe des Antriebssystems SINAMICS S 120 integriert. Die SIPLUS Variante ist zusätzlich resistent gegen biologisch und chemisch aktive Stoffe (3B2, 3C4) inklusive Salznebel.


SIPLUS MM4

Ob einfache Anwendungen mit Spannungs-Frequenz-Steuerung oder komplexe Aufgaben mit Vektorregelung und Geberrückführung – die Frequenzumrichter-Familie MICROMASTER löst Antriebsaufgaben im Leistungsbereich von 0,12 kW bis 250 kW.
Auf Basis der Standardprodukte MICROMASTER 4xx sind gehärtete SIPLUS Varianten lieferbar


SIPLUS POSMO

Mit dem Stellantrieb SIMODRIVE Posmo A liefert Ihnen Siemens einen intelligenten, dezentralen Positionier-Motor (75 Watt Antrieb) am PROFIBUS DP, der mit seinem konsequent dezentralen Konzept eine neue Ebene in der Antriebstechnik erschließt..
Auf Basis der Standardprodukte SIMODRIVE Posmo A sind gehärtete SIPLUS Varianten lieferbar