Related
Info
close

Veredelte Produkte aus der Automatisierungs- und Antriebstechnik

Mit SIPLUS extreme setzen Sie auf ausgereifte Automatisierungs- und Antriebskomponenten auf dem neuesten Stand der Technik – und profitieren von allen Vorteilen, die unsere weltweit führenden Systemfamilien SIMATIC, LOGO!, SITOP, SINAMICS und SIMOTION sowie die offene Systemarchitektur Totally Integrated Automation bieten.


SIPLUS extreme – mehr als einfach nur widerstandsfähig

Je nach Aufgabe machen wir Produkte beispielsweise fit für:

  • Temperaturbereich der Umgebung im Betrieb von -40°C bis +70°C

  • Luftfeuchtigkeit bis zu 100% RH, inkl. Betauung und Frost

  • Außergewöhnliche mediale Belastung, z. B. Schadgas-Atmosphären

  • Erhöhte mechanische Belastung, wie z.B. Sand und Staub

  • Salznebel im On- und Offshore-Bereich

  • Aufstellhöhe bis 5000m

  • Bahnanwendung On Track, Trackside

Die SIPLUS extreme Technologie schützt Ihre Produkte gegen die daraus resultierende Korrosion, Dendrit- und Whiskerbildung und weitere schädliche Ablagerungen und beugt so Fehlern oder Ausfällen vor.




Steuerungen

SIPLUS extreme Controller sind die intelligente Wahl für einfache Automatisierungsaufgaben in standard- und fehlersicherer Ausführung unter extremen Bedingungen.

Bahnanwendungen

Die neuen SIPLUS extreme RAIL-Produkte sind mit ihren umfangreichen Zertifizierungen und ihrer Konformität zu Bahnnormen die perfekte Wahl für den Einsatz in Bahnanwendungen.

IO-Systeme

Mit SIPLUS ET 200-Portfolio bieten wir Ihnen ein multifunktionales, modulares und fein skalierbares System für die dezentrale Automatisierung.

Antriebstechnik

SIPLUS Umrichter sind in ihrer Funktionalität perfekt für einfache und mittlere Anforderungen an die Regeldynamik.

HMI-Systeme

SIPLUS HMI-Systeme sind optimiert für hervorragende Visualisierung unter extremen Umweltbedingungen.

Industrielle Kommunikation

Mit SIPLUS NET oder SCALANCE lassen sich durchgängige, leistungsstarke Datennetze realisieren, die auch den extremen Umweltanforderungen gerecht werden.

Industrielle Schalttechnik

SIPLUS Industrial Controls ist das flexible und modular aufgebaute Motormanagement-System für Motoren im Niederspannungsbereich unter extremen Umweltbedingungen.

Stromversorgungen

Die SIPLUS Stromversorgungen erfüllen höchste Anforderungen beim Einsatz unter medialen Belastungen, Betauung und im erweiterten Temperaturbereich.

You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?