Switch language to:
Il nuovo terminale di pesatura SIWAREX WT231 combina in un unico prodotto il potente sistema elettronico di pesatura SIWAREX WP231 e i Siemens Touch Panel con interfaccia utente specifica dell'applicazione.Con il Touch Panel è possibile definire tutte le impostazioni e i parametri per le applicazioni nel campo del riempimento e delle bilance a piattaforma. Il sistema di comandi intuitivo consente una rapida parametrizzazione e messa in servizio. L'elettronica di pesatura integrata SIWAREX WP231 offre numerose opzioni di diagnostica, come ad es. un controllo delle curve del peso o la sorveglianza e la segnalazione di valori limite.
Come soluzione stand-alone il modulo SIWAREX WT231 è indipendente dalla soluzione di automazione utilizzata e quindi il suo impiego è semplice e rapido. Attraverso l'interfaccia RS485 Modbus RTU il terminale può essere integrato in tutti gli ambienti di controllo abituali.
Interfacce di comunicazione
1 x RS 485 (Modbus RTU)1 x uscita analogica (0/4-20mA)4 x ingressi digitali (24V DC, separazione di potenziale)4 x uscite digitali (24V DC, separazione di potenziale)
Risoluzione interna
Fino a +/- 4 milioni di divisioni
Frequenza di aggiornamento interna/esterna
10ms
Ampie funzioni di diagnostica, sorveglianza di valori limite
Elevata risoluzione fino a +/- quattro milioni di divisioni
Elevata accuratezza dello 0,05%
Ciclo di misura di 10 ms
Sofisticato HMI Panel ‒ display widescreen TFT da 4 pollici, touchscreen
Interfaccia utente intuitiva
Collegamento flessibile a tutti i sistemi di automazione che supportano il protocollo Modbus RTU
Raffinata custodia in acciaio inox con grado di protezione IP65