Trasmettitore Siemens Milltronics BW500 e BW500/L

Description

Il Milltronics BW500 è un trasmettitore performante sia per bilance per nastro sia per bilance dosatrici a nastro.

Il Milltronics BW500/L  è adatto per l'impiego in applicazioni semplici  con bilance per nastro o bilance dosatrici a nastro.

Entrambi i trasmettitori  lavorano con una bilancia  per nastro e un sensore di velocità. Inoltre  elaborano segnali di carico e di velocità del nastro per una visualizzazione precisa della quantità di trasporto e totale di materiale sfuso.

Il BW500 può svolgere semplici funzioni di controllo del livello di riempimento, che finora venivano eseguite da altre apparecchiature. Sono supportati anche i collegamenti con bus di campo. Grazie alla funzione di taratura elettronica non è necessaria una compensazione delle celle di carico.

La funzione PID serve per la regolazione di quantità con bilance dosatrici a nastro dotate di serranda - con carico del nastro costante - nonché per il comando di dispositivi di alimentazione. In caso d'impiego con due e più bilance dosatrici a nastro, il BW500 svolge anche funzioni di miscelazione e il comando di additivi. Inoltre esso offre funzioni batch, di caricamento e di allarme.

Per la programmazione dell'apparecchiatura con un PC è disponibile il software Dolphin Plus.

E' possibile utilizzare componenti addizionali con la maggior parte degli strumenti di misura per realizzare ampliamenti funzionali come per esempio visualizzazioni a distanza e soluzioni di comando remoto. Ulteriori informazioni si trovano qui.

 

Dettagli

 

BW500
(Funzioni ampliate)

BW500/L
(Funzioni standard)

Regolazione PID

con scheda I/O
opzionale

 -

Rilevamento della velocità differenziale

standard

 -

Taratura online

standard

 -

Omologazione per il passaggio di
responsabilità (OIML, MID,
Measurement Canada, GOST,
NTEP)

opzionale

 -

Comunicazione SmartLinx (AB RIO, DeviceNet, ProfiNet, Modbus TCP/IP, EtherNet/IP, Profibus DP)

opzionale

 opzionale

Modbus

standard

 standard  

Funzioni batch e di miscelazione

standard

 -

Compensazione dell'inclinazione e
dell'umidità

- con scheda I/O opzionale

o

- impostazione dei parametri

 impostazione dei
 parametri

Compensazione multipla completa

standard

 -

Connessione con RD500

standard

 standard  

Uscita relè

5

 2

Uscita mA

31)  

 1

Ingresso mA

2

 0

1)Il numero d'ingressi e d'uscite mA per il BW500 dipende dall scheda I/O

®Modbus è un marchio registrato di Schneider Electric.
®Allen-Bradley è un marchio registrato di Rockwell Automation
™DeviceNet è un marchio registrato di Open DeviceNet Vendor Association

Benefits

  • Compensazione automatica completa di zero/elettronica

  • Funzioni di allarme: capacità di trasporto, carico, velocità o errore diagnostico

  • Modbus® integrato, PROFIBUS DP opzionale, ProfiNet, Modbus TCP/IP, EtherNet/IP e DeviceNet™

  • Molteplici funzioni di comando per dosatore

  • Regolazione PID e taratura online con scheda di I/O analoga opzionale

  • Rilevamento della velocità differenziale con due sensori di velocità

  • Ingresso per misuratore di umidità con scheda di I/O opzionale, per il calcolo del peso a secco

  • Ingresso per misuratore di inclinazione con scheda di I/O opzionale, per la compensazione dell'inclinazione del trasportatore di materiale

  • Adatto per il passaggio di responsabilità (custody transfer)

  • Omologazioni Measurement Canada e NTEP