Related
Info
close

Cassetta di collegamento SIWAREX JB

Descrizione

La cassetta di collegamento e di distribuzione serve a collegare più celle di carico al sistema di pesatura SIWAREX. I cavi vengono collegati in modo sicuro e razionale tramite morsetti a molla.

In una cassetta di collegamento è possibile collegare in parallelo fino a 4 celle di pesatura. Se le celle sono più di 4, collegare in parallelo una seconda cassetta tramite un collegamento trasversale.

 

 


Dettagli

 Custodia

 Alluminio o acciaio inox

 Grado di protezione

 IP66 secondo EN 60529


Vantaggi

  • Protezione elevata dall'acqua e dalla polvere

  • Possibilità di impiego nelle aree a pericolo di esplosione (per i circuiti elettrici a sicurezza intrinseca)

  • Disponibilità di una variante per le aree a pericolo di esplosione



You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?