Tecnica di automazione

Cella di carico SIWAREX WL260 SP-S SA

Description

La cella di carico per piattaforma SIWAREX WL260 SP-S SA è realizzata in acciaio inox, incapsulata ermeticamente e anche adatta, con il grado di protezione IP67, all'impiego in ambienti particolarmente gravosi.

Con un campo di carico nominale da 5 kg fino a 200 kg ed una massima grandezza di piattaforma di 400 mm x 400 mm essa trova impiego in una molteplicità di applicazioni.

Per impianti con obbligo di taratura fiscale è disponibile una corrispondente variante su richiesta.

Detail

 Carico nominale

 5, 10, 20, 50, 100, 200 kg

 Classe di precisione

 C3 secondo OIML R60

 Numero dei valori di divisione

 7.500

 Grado di protezione

 IP67

 Materiale del sensore (DIN)

 Acciaio inox

Benefits

  • Acciaio inox, sigillato ermeticamente, IP67

  • Particolarmente adatto all'impiego in condizioni ambientali gravose

  • Grandezze di piattaforma fino a 400 x 400 mm