Related
Info
close

Celle di carico a taglio SIWAREX: compatte e affidabili

Le celle di carico a taglio SIWAREX sono disponibili con carichi nominali da 500 kg fino a 5 t. Esse sono certificate secondo OIML R60 per l'impiego nella classe di precisione C3. Il materiale è acciaio inox, il grado di protezione è IP68.

Panoramica dei prodotti

You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?