Cella di carico SIWAREX WL230 BB-S SA

Description

La SIWAREX WL230 BB-S SA è una cella di carico nella forma costruttiva di una barra flettente. Con fino a 15.000 divisioni possono essere realizzate bilance con una risoluzione assai fine. La cella di carico SIWAREX WL230 BB-S SA è anche adatta alla taratura fiscale, avendo un'omologazione C3 secondo OIML R60.

Il tipico impiego di barre flettenti si ha nelle bilance per serbatoi, per nastro ed a piattaforma (con più punti di appoggio). Il campo di carico nominale va da 10 kg fino a 500 kg, il grado di protezione è IP68.

Per la cella di carico SIWAREX WL230 BB-S SA sono disponibili corrispondenti unità di montaggio nonché cuscinetti ad elastomero.

 

Detail

 Carico nominale

 10, 20, 50, 100, 200, 350, 500 kg

 Classe di precisione

 C3 secondo OIML R60

 Numero dei valori di divisione

 6.000 ... 15.000

 Grado di protezione

 IP68

 Materiale del sensore (DIN)

 Acciaio inox


Benefits

  • Adatta per l'impiego omologabile a fini fiscali

  • Montaggio semplice e rapido grazie all'impiego di elementi di montaggio SIWAREX

  • Varianti per aree a rischio d'esplosione in preparazione