Related
Info
close

Celle di carico a compressione - la classe per pesi massimi

Con un campo di carico nominale da 60 kg fino a 280 t le celle di carico a compressione Siemens sono adatte ad una molteplicità di applicazioni. Per una gran parte di questo campo di carico noi possiamo offrirvi anche celle di carico omologabili a fini fiscali, di regola con la classe di precisione C3 secondo OIML R60. È pure possibile l'impiego in condizioni gravose poiché le celle di carico hanno gradi di protezione fino a IP68 e sono realizzate in acciaio inox o verniciato.

Panoramica dei prodotti

You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?