Related
Info
close

Bilancia per nastro Milltronics MLC

Descrizione

Milltronics MLC è una bilancia per nastro per piccole quantità di trasporto e carichi sul nastro ridotti.

La MLC si presta alla pesatura di vari prodotti come ad es. fertilizzanti, tabacco, pellet per animali o zucchero.

L'impiego brevettato di celle di carico a forma di parallelogramma garantisce una rapida reazione a forze verticali e quindi al peso del materiale. Questo consente elevata precisione di pesatura a riproducibilità anche con carichi assai ridotti. La MLC può essere facilmente installata in trasportatori a nastro piatto o in alimentatori a nastro già esistenti.

In combinazione con un integratore a microprocessore Milltronics BW500 o SIWAREX FTC, l'MLC fornisce la visualizzazione di capacità di trasporto, peso totalizzato, carico sul nastro
e velocità del materiale sfuso trasportato. Un sensore di velocità fornisce all'integratore un segnale proporzionale alla velocità del nastro. In combinazione con un integratore Milltronics BW500 con regolazione PID, la bilancia MLC può essere impiegata anche nell'industria alimentare come parte di un sistema di comando dell'alimentazione per estrusori, impianti di cottura e di disidratazione.

 


Dettagli

 Max. capacità di trasporto

 50 t/h (55 STPH)

 Max. velocità del nastro

 2,0 m/s (400 fpm)

 Grandezza granulometrica (max.)

 <25 mm (1")

 Precisione

 ±0,5 ... 1 %


Vantaggi

  • Design a parallelogramma esclusivo della cella di carico

  • Concepita per carichi ridotti

  • Compatta e facile da installare

  • Ponte rulli di pesatura integrato

  • Acciaio inox come opzione

  • Ridotti costi d'esercizio

 


You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?