Tecnica di automazione

Unità di pesatura SIWAREX U

Description

Il SIWAREX U è una unità di pesatura versatile per tutti i semplici compiti di pesatura e misura di forza. Esso si presta all'impiego centrale in un SIMATIC S7-300 o decentrato tramite PROFIBUS-DP con S7-400, SIMATIC S5 o anche con controllori non-Siemens.

Ovunque si effettuano misure con sensori come celle di carico, alberi torsiometrici o sensori di forza SIWAREX U è la soluzione ottimale. Ad esempio per il riempimento di sili polmone e serbatoi, per il monitoraggio di carichi di gru, per la misura del carico di nastri trasportatori, come protezione da sovraccarico per ascensori industriali o treni di laminazione. Ciò significa ovunque si debbano rilevare pesi il più rapidamente possibile e fornirli inalterati e senza interfacce addizionali al sistema di automazione per l'ulteriore elaborazione.

Con SIWAREX U e ulteriori componenti standard della gamma SIMATIC noi vi offriamo l'ambiente hardware e software ottimale. Potete così realizzare in modo economico i vostri compiti di pesatura specifici d'impianto. Se ad es. si impiega una SIWAREX U ad 1 o 2 canali con la CPU 312C del SIMATIC, si ottiene un sistema di pesatura liberamente programmabile con un totale di 10 ingressi digitali e 6 uscite digitali ad un prezzo estremamente conveniente.

 

Detail

 Integrazione in sistemi di automazione
S7-400, PCS7, S7-300, C7 o IM151-7 CPU

 tramite ET 200M, S7-300 anche direttamente

 Interfacce di comunicazione

 SIMATIC S7 (bus P), RS232, TTY

 Limite di errore

 0,05 %

 Risoluzione interna

 65535

 Numero di misure/secondo

 50

 Omologazioni

 ATEX 95, FM, CULUS Haz. Loc.

Benefits

  • Tecnica di montaggio uniforme e comunicazione omogenea in SIMATIC

  • Impiego in strutture d'impianto decentrate grazie al collegamento a PROFIBUS DP/PROFINET tramite ET 200M

  • Misura di peso o di forza con alta risoluzione di 65000 divisioni ed una precisione dello 0,05%

  • Risparmio di spazio grazie all'impiego dell'esecuzione a due canali per due bilance

  • Collegamento diretto di un visualizzatore remoto all'interfaccia TTY

  • Taratura teorica possibile senza pesi campione

  • Sostituzione dell'unità senza nuova taratura della bilancia

  • Semplice parametrizzazione mediante SIWATOOL

  • Alimentazione delle celle di carico a sicurezza intrinseca per l'area Ex Zone 1 e 2 mediante Ex-Interface SIWAREX IS