Switch language to:
SIWAREX WP521 ST e WP522 ST sono moduli tecnologici per la famiglia di SIMATIC S7-1500 Advanced Controller e vengono applicati nel settore delle bilance a piattaforma e la sorveglianza del livello di sili e tramogge. Anche l'impiego nelle aree a rischio di esplosione è possibile (con Ex-Interface SIWAREX IS). Il modulo tecnologico è disponibile in due varianti: SIWAREX WP521 ST in esecuzione a un canale per il collegamento di una bilancia e SIWAREX WP522 ST in esecuzione a due canali per il collegamento di due bilance. Grazie alla piena integrazione in SIMATIC S7-1500 è possibile usufruire di tutti i vantaggi di questo sistema di automazione senza problemi. L'applicazione di esempio gratuita "Ready for use" consente di acquisire in modo rapido le soluzioni specifiche del cliente e di settore. Il software per il service SIWATOOL V7 consente inoltre una messa in servizio veloce e di facile utilizzo operativo della bilancia; addirittura senza conoscenze generali in ambiente SIMATIC. Per la comunicazione sono disponibili varie interfacce dalla fabbrica: Bus di sistema SIMATIC S7-1500, Modbus TCP/IP (Ethernet), Modbus RTU (RS485), quattro uscite digitali e tre ingressi digitali.
Sia il controllo automatico dell'impedenza delle celle di carico collegate, sia gli interrupt di processo e agli allarmi di diagnostica aumentano ulteriormente la sicurezza e la disponibilità degli impianti.
Applicazioni
Pesatura semplice, come ad es. bilance a piattaforma o bilance per serbatoi
Integrazione in sistemi di automazione
SIMATIC S7-1500Altri sistemi tramite Modbus RTU o ModbusTCP/IP
Interfacce di comunicazione (dalla fabbrica)
Bus SIMATIC S7-1500 Per ogni canale 1x RS485 (Modbus RTU, indicatore remoto)Ethernet (Modbus TCP/IP, SIWATOOL)Per ogni canale 4x uscite digitali (24V DC)Per ogni canale 3x ingressi digitali (24V DC)
Risoluzione interna
Fino a +/- 4 milioni di divisioni
Frequenza di aggiornamento
100/120 Hz
Dati per l'ordinazione
WP521 ST : 7MH4980-1AA01WP522 ST : 7MH4980-2AA01
Integrazione diretta di bilance a piattaforma e per serbatoi nell'ambiente SIMATIC S7-1500
Tecnica di montaggio uniforme e comunicazione omogenea in SIMATIC S7-1500
Parte integrante di TIA Portal
Risoluzione di +/- 4 milioni di divisioni
Frequenza di scansione a 100/120 Hz (effettiva soppressione delle frequenze di disturbo)
Controllo automatico dell'impedenza delle celle di carico, interrupt di processo e allarmi di diagnostica
Parametrizzazione completa e messa in servizio tramite CPU, HMI, oppure PC
Impiego diretto nell'area Ex Zona 2