Switch language to:
L'elettronica di pesatura SIWAREX WP241 è facilmente integrabile in SIMATIC S7-1200 mediante il TIA Portal ed è concepita specialmente per applicazioni relative a bilance per nastro. E' possibile utilizzarla anche senza CPU SIMATIC. Grazie alle diverse interfacce, quali Ethernet e RS485, è possibile collegare direttamente al modulo pannelli con funionalità Modbus o controllori.
Le funzioni standard per il monitoraggio di una bilancia per nastro, come p.es. quantità trasportata, velocità e carico del nastro possono essere adattate o ampliate a piacere.
Il modo di simulazione permette di testare velocità, carico del nastro, quantità trasportata e molte altre funzioni senza il funzionamento della bilancia per nastro. Per il comando e la parametrizzazione è disponibile il progetto del TIA Portal „ready for use“ per pannelli operatore.
SIWAREX WP241 soddisfa le richieste di molteplici settori in cui vengono impiegate applicazioni relative a bilance per nastro. Inoltre è possibile utilizzarlo in aree a rischio di esplosione della zone 2/22.
Integrazione nei sistemi di automazione
SIMATIC S7-1200 In altri sistemi tramite Modbus RTU or ModbusTCP/IP
Interfacce di comunicazione
Ethernet (Modbus TCP/IP, SIWATOOL) RS 485 (Modbus RTU)
Risoluzione interna
Max. 4 milioni di pezzi
Tecnica di costruzione uniforme e comunicazione continua grazie all'integrazione in SIMATIC S7-1200
Possibile funzionamento stand alone senza la CPU SIMATIC
3 ingressi digitali programmabili
4 uscite digitali programmabili
1 uscita analogica programmabile (0/4-20 mA)
Ingresso sensore di velocità
Modbus TCP/IP e Modbus RTU
6 memorie totali (azzerabili singolarmente)
Segnale di impulso per totalizzatori esterni
Modalità di simulazione per carico e/o velocità del nastro
Registrazione traccia
Punto di ripristino per tutti i parametri
Funzione di azzeramento automatico
Facile messa in servizio con SIWATOOL sul PC o pannello a sfioramento HMI
Ampie funzioni di diagnostica
Adattamento flessibile alle esigenze più diverse
Varie opzioni di regolazione
Possibile impiego in aree a rischio di esplosione (zona 2)