Related
Info
close

Bilance a nastro robuste per diversi classi di carico

Le bilance per nastro Milltronics di Siemens combinano un semplice montaggio e un basso onere di manutenzione (nessun componente mobile) con una elevata riproducibilità. Ne risulta un'alta produttività. Grazie a una isteresi minima e una linearità massima, le forze laterali non pregiudicano la precisione di misura. Tutte le cella di carico sono dotate di una protezione da sovraccarico.

Il montaggio di bilance per nastro in zone a rischio è anche disponibile come opzione. Sono disponibili diverse versioni per precisione elevata, carichi ridotti e carichi pesanti.

Product overview

You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?