Related
Info
close

SITRANS P Compact

Descrizione

Il SITRANS P Compact è un trasmettitore analogico per la misura di pressione assoluta e relativa, che è stato sviluppato per le particolari esigenze dell'industria alimentare/farmaceutica e della biotecnica.

 


Dettagli

 Scostamento dalla curva caratteristica

 ≤ 0,2 %

 Stabilità a lungo temine

 ≤ 0,1 % / 12 mesi

 Campo di misura

 0 - 160 mbar ... 0 - 40 bar


Vantaggi

  • Esecuzione costruttiva orientata all'igiene secondo le raccomandazioni EHEDG, FDA e GMP

  • Connessione e custodia in acciaio inox

  • Protezione Ex II2G EEx ib T6 secondo ATEX

 


You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?