SITRANS FUS060

Descrizione

Il trasmettitore SITRANS FUS060 si distingue per tutta una serie
di tecnologie d'avanguardia, che ne ottimizzano la performance
e la precisione. Esso soddisfa i requisiti secondo OIML R117
ed è pertanto la soluzione ideale per le applicazioni per
custody transfer soggetto a taratura fiscale. Esso è disponibile come standard in esecuzione a 2 vie, l'esecuzione a 4 vie opzionale è disponibile per performance e precisione
ottimizzate. Esso offre funzioni diagnostiche ampliate, omologazione ATEX e comunicazione tramite bus di campo.

 

Il misuratore di portata completo consiste di un trasmettitore di portata FUS060 e di uno dei
seguenti sensori di misura della serie costruttiva US:

SITRANS F US SONO 3100: applicazioni industriali per fluidi tranne acqua con grandi diametri nominali.
SITRANS F US SONO 3300: applicazioni industriali con piccoli diametri nominali.
SITRANS F US SONOKIT: in caso di necessità di retrofit.

 

Esempi d'impiego: dell'acqua e delle acque reflue

 

Dettagli

 Precisione di misura

 ±0,5 % della portata

 

 Ingressi/uscite

Ingresso:
 connessione a 1, 2 vie

 

Uscite:
 1 uscita analogica
 1 uscita   a impulsi
 1 uscita a relè

 Comunicazione

 HART
 PROFIBUS PA  
 Capacità PDM (Process Device Manager)

 Display

 LCD, alfanumerico (2 x 16) con
 retroilluminazione

 Grado di protezione

 IP65 (NEMA 4)

 Alimentazione

 24 V AC/DC  
 115/230 V AC

 Temperatura ambiente

 -20 ... 50  °C (-4 ... 122 °F)

 Omologazioni

 ATEX


Vantaggi

  • Performance e precisione migliori con l'esecuzione a 4 vie

  • Stabilità a lungo temine

  • Monitoraggio migliorato grazie alle funzioni diagnostiche ampliate