Tecnica di automazione

SITRANS F M MAG 6000 I / 6000 I Ex de

Descrizione

I trasmettitori SITRANS F M MAG 6000 I e
SITRANS F M MAG 6000 I Ex d garantiscono una precisione
di +0,2 % della portata e sono concepiti per soddisfare le
esigenze dell'industria di processo. Entrambe le esecuzioni sono basate su microprocessore e dispongono di un display alfanumerico.

 

Per costituire un misuratore di portata completo, è necessario combinare il sensore di misura SITRANS F M MAG 6000 I /
SITRANS F M MAG 6000 I Ex d con uno dei seguenti
trasmettitori della serie costruttiva MAG:

 

SITRANS F M MAG 1100: piccoli diametri nominali e forma costruttiva a sandwich.
SITRANS F M MAG 1100 F: applicazioni nell'industria alimentare e farmaceutica.
SITRANS F M MAG 5100 W: applicazioni nell'industria dell'acqua.
SITRANS F M MAG 3100: applicazioni nella chimica e nell'industria di processo.
SITRANS F M MAG 3100 P: ampia gamma di prodotti.

Esempi d'impiego: industria chimica, industria di processo in generale.

 

Dettagli

 Precisione di misura

 0,2 % ± 1 mm/s

 Uscite

 1 uscita di corrente
 1 uscita a impulsi/uscita in frequenza
 1 uscita a relè

 Comunicazione

 HART
 MODBUS RTU  
 PROFIBUS PA/DP  
 DeviceNet
 Foundation Fieldbus

 Display

 Retroilluminazione con  
 testo alfanumerico, 3 x 20
 caratteri

 Gradi di protezione

 IP67 (NEMA 4x)

 Alimentazione

 24 V DC
 115-230 V AC
 18-30 V DC

 Temperatura ambiente

 -20 ... 60  °C (-4 ... 140 °F)

 Omologazioni

 CE
 C-Tick  
 FM Class 1, Div 2  
 FM Class 1, Zone 2  
 CSA Class 1, Div 2  
 CSA Class 1, Zone 2

 Omologazioni Ex

 IEC Ex de [ia] [ib] ia IIC T6 Gb Ex tDa 21
 IP67  
 ATEX II 2(1)(2) GD EEx de [ia] ia [ib] IIC T6

Vantaggi

  • Comando batch integrato

  • Ricerca guasti e prova del trasmettitore migliorate grazie ad un ampio menu per diagnostica e service

  • La tecnologia SENSORPROM consente la sostituzione del trasmettitore e la riprogrammazione automatica di un nuovo trasmettitore senza perdita di dati e precisione

  • Equipaggiamento con moduli di bus addizionali senza perdita di funzionalità grazie alla
    piattaforma USM II. Tutti i moduli sono inseribili mediante plug & play

  • Tasti e display a sicurezza intrinseca e programmabili direttamente nell'area pericolosa

  • Programma completo di misuratori di portata omologati ATEX e FM con ingressi e uscite a sicurezza intrinseca