Tecnica di automazione

SITRANS F M MAG 5000

Descrizione

Il SITRANS F M MAG 5000 è un trasmettitore basato su microprocessore. Esso è altamente performante e garantisce
una semplice installazione nonché una messa in servizio e una manutenzione senza problemi. Il trasmettitore è robusto, economico, adatto ad un impiego universale e dispone di una precisione di misura (incl. sensore) di ±0,4 % della portata.

Per costituire un misuratore di portata completo, è necessario combinare il sensore di misura SITRANS F M MAG 5000 con
uno dei seguenti trasmettitori della serie costruttiva MAG:

 

 

SITRANS F M MAG 1100: piccoli diametri nominali e forma costruttiva a sandwich.
SITRANS F M MAG 1100 F: applicazioni nell'industria alimentare e farmaceutica.
SITRANS F M MAG 5100 W: applicazioni nell'industria dell'acqua.
SITRANS F M MAG 3100: applicazioni nella chimica e nell'industria di processo.
SITRANS F M MAG 3100 P: ampia gamma di prodotti.

Il sensore di misura è compatibile con il computer dell'energia termica SITRANS FUE950.

Esempi d'impiego: acqua e acque reflue, industria di processo in generale, industria alimentare
e delle bevande

 

Dettagli

 Precisione di misura

 0,4 % ± 1 mm/s

 Uscite

 1 uscita di corrente
 1 uscita digitale
 1 uscita a relè

 Comunicazione

 HART

 Display

 Retroilluminazione con  
 testo alfanumerico, 3 x 20  
 caratteri

 Gradi di protezione

 IP67 (NEMA 4x/6)  
 IP20 (NEMA 2)

 Alimentazione

 12-24 V AC/DC
 115-230 V AC

 Temperatura ambiente

 -20 ... 50  °C (-4 ... 122 °F)

 Omologazioni

 MI-001  
 Danak
 PTB
 OIML R49

 Omologazioni Ex

 FM/CSA Class 1, Div 2

Vantaggi

  • Trasmettitore economico altamente performante

  • La tecnologia SENSORPROM consente la sostituzione del trasmettitore e la riprogrammazione automatica di un nuovo trasmettitore senza perdita di dati e precisione

  • Uscite di funzione multiple per comando di processo

  • Display e tasti fornibili in più lingue

  • Ricerca guasti e prova del trasmettitore migliorate grazie ad un ampio menu per diagnostica e service