Tecnica di automazione

 SITRANS F M MAG 5100 W

Descrizione

Il sensore SITRANS F M MAG 5100 W è dotato di rivestimenti brevettati di caucciù NBR o ebanite e EPDM. Esso è adatto all'impiego specialmente in applicazioni nei settori dell'acqua di
laghi e fiumi, dell'acqua potabile, acqua di raffreddamento,  delle acque reflue e dei fanghi.

 

Il misuratore completo di fluidi consiste di un sensore di portata SITRANS F M MAG 5100 W e di uno dei seguenti trasmettitori della serie costruttiva MAG:

 

 

 

SITRANS F M MAG 5000: Trasmettitore a costo conveniente, precisione +0,4 % della portata.

SITRANS F M MAG 6000: Comunicazione via bus, funzione batch e precisione +0,2 % della portata.

SITRANS F M MAG 6000 I: Custodia in alluminio, omologazioni Ex, comunicazione via bus, funzione batch e precisione +0,2 % della portata.

Il sensore di misura è compatibile con il computer dell'energia termica SITRANS FUE950.

Esempi d'impiego: estrazione dell'acqua, rete di distribuzione idrica, contatori dell'acqua soggetti
nonché per la messa in circolazione come contatore d'acqua e di portata soggetto ad obbligo di taratura per la misura della portata del refrigerante.  

Dettagli

 Campo di misura

 0 ... 10 m/s

 Diametri nominali

 da DN 25 fino a DN 2.000 (1" ... 78")

 Precisione di misura

 0,2 % ± 2,5 mm/s

 Pressione di funzionamento

 max. 16 bar (max. 150 psi)

 Temperatura ambiente

 -40 ... 70  °C (-40 ... 158 °F)

 Temperatura del liquido da misurare

 -10 ... 70  °C (14 ... 158 °F)

 Rivestimenti

 Caucciù
 EPDM NBR,
 ebanite

 Elettrodi

 Hastelloy C-276
 Elettrodi di messa a terra incorporati

 Materiale

 Acciaio al carbonio con rivestimento  epossidico a due componenti  resistente a corrosione

 Omologazioni per acqua potabile

 EPDM: WRAS, NSF/ANSI Standard 61,
 DVGW 270, ACS e BelgAqua
 NBR: WRAS, NSF/ANSI Standard 61,  
 ebanite: WRAS

 Omologazioni per passaggi  
 responsabilità  soggetti  ad obbligo fiscale

 OIML R49
 MI-001
PTB K7.2 (Germania)
BEV OE12/C040 (Austria)

 Omologazioni generali

 Certificato MCERTS-Sira n. MC080136/00

Vantaggi

  • Brevi tempi di fornitura

  • Robusto rivestimento in caucciù NBR per tutte le applicazioni con l'acqua e le acque reflue

  • Rivestimento in EPDM speciale per applicazioni con acqua potabile, che richiedono speciali omologazioni

  • Rivestimento di ebanite per tutte le applicazioni con acqua potabile, acqua e acque reflue

  • Precisione aumentata con piccole portate per il riconoscimento di perdite d'acqua (rivestimento di NBR o EPDM)

  • Adatto per posa sotterranea e immersione continua (IP68) o installazione sott'acqua

  • Progettato per metodi brevettati di test MAG sul posto con l'impiego di dati di "fingerprint" nel SENSORPROM