Tecnica di automazione

SITRANS F M MAG 3100

Descrizione

Il SITRANS F M MAG 3100 è un sensore di portata
elettromagnetico, che con la sua ampia varietà di rivestimenti,
materiali degli elettrodi e con elettrodi di messa a terra integrati
come standard è adatto per quasi tutte le applicazioni con fluidi.

Sono disponibili anche elettrodi di misura, resistenti alle
condizioni di processo più estreme, nonché diversi rivestimenti.
La struttura completamente saldata è talmente robusta da risultare adatta all'impiego con quasi tutti i tipi di fluidi.

 

Per costituire un misuratore di portata completo, è necessario combinare il sensore di misura SITRANS F M MAG 3100 con uno dei seguenti trasmettitori della serie MAG:

 

SITRANS F M MAG 5000: Trasmettitore a costo conveniente, precisione +0,4 % della portata.

SITRANS F M MAG 6000: Comunicazione via bus, funzione batch e precisione +0,2 % della
portata.

SITRANS F M MAG 6000 I: Custodia in alluminio, omologazioni Ex, comunicazione via bus,
funzione batch e precisione +0,2 % della portata.

Esempi d'impiego: industria di processo, industria chimica, industria siderurgica

 

Dettagli

 Campo di misura

 0 ... 10 m/s

 Diametri nominali

 da DN 15 fino a DN 2000 (½" ... 78")

 Precisione di misura

 0,2 % ± 1 mm/s

 Pressione di funzionamento

 max. 100 bar (max. 1450 psi)

 Temperatura ambiente

 -40 ... 100  °C (-40 ... 212 °F)

 Temperatura del liquido da misurare

 -40 ... 180  °C (-40 ... 356 °F)

 Rivestimenti

 Neoprene
 EPDM
 PTFE
 PFA
 Ebanite
 Linatex

 Elettrodi

 AISI 316 Ti (1.4571)
 Hastelloy C  
 Platino/iridio  
 Titanio  
 Tantalio

 Materiale

 Acciaio al carbonio (o AISI 304) con
 rivestimento epossidico resistente a
 corrosione o
 flangia e custodia rettificate in acciaio
 inox AISI 316    L

 Omologazioni generali

 ad es. ATEX, FM, CSA, CT e
 omologazioni per l'acqua potabile

Vantaggi

  • Programma di sensori di misura flessibile con diversi diametri nominali e opzioni addizionali per rivestimento ed elettrodi

  • Omologazioni per PTB, OIML R 75, OIML R 117, ATEX, NSF/ANSI Standard 61, WRAS

  • Progettato per metodi brevettati di test MAG sul posto con l'impiego di dati di "fingerprint" nel SENSORPROM

  • Omologato per aree a rischio di esplosione