Tecnica di automazione

SITRANS F M MAG 3100 P

Descrizione

Il SITRANS F M MAG 3100 P è concepito per soddisfare le
specifiche più comuni nella chimica e nell'industria di processo.
A questo scopo i materiali di rivestimento PTFE e PFA in
combinazione con elettrodi in Hastelloy costituiscono la soluzione ideale. Grazie alla struttura completamente saldata esso è talmente robusto da rendere possibili misure in quasi ogni campo d'impiego.

Per costituire un misuratore di portata completo, è necessario
combinare il sensore di misura SITRANS F M MAG 3100 P con
uno dei seguenti trasmettitori della serie costruttiva MAG:

 

 

SITRANS F M MAG 5000: Trasmettitore a costo conveniente, precisione +0,4 % della portata.

SITRANS F M MAG 6000: Comunicazione via bus, funzione batch e precisione +0,2 % della portata.

SITRANS F M MAG 6000 I: Custodia in alluminio, omologazioni Ex, comunicazione via bus, funzione batch e precisione +0,2 % della portata.

Esempi d'impiego: industria di processo, industria chimica, industria della cellulosa e della carta

 

Dettagli

 Campo di misura

 0 ... 10 m/s

 Diametri nominali

 da DN 15 fino a DN 300 (½" ... 12")

 Precisione di misura

 0,2 % ± 1 mm/s

 Pressione di funzionamento

 max. 40 bar (max. 580 psi)

 Temperatura ambiente

 -40 ... 100  °C (-40 ... 212 °F)

 Temperatura del liquido da misurare

 -20 ... 130/150 °C (-4 ... 266/302 °F)

 Rivestimenti

 PFA
 PTFE (teflon)

 Elettrodi

 Acciaio inox C22
 Acciaio inox C276

 Materiale

 Acciaio al carbonio con rivestimento
 epossidico a due componenti resistente a corrosione    

 Omologazioni generali

 ATEX - 2 GD Zone 1, FM / CSA Class 1
 Div 2

Vantaggi

  • Brevi tempi di fornitura: 5 giorni + spedizione

  • Eccezionale resistenza chimica anche con alte temperature di processo

  • Progettato per metodi brevettati di test MAG sul posto con l'impiego di dati di "fingerprint" nel SENSORPROM

  • Omologato per aree a rischio di esplosione