Tecnica di automazione

SITRANS F M MAG 1100

Descrizione

SITRANS F M MAG 1100 è un sensore di misura in forma costruttiva a sandwich in acciaio inox con materiali del
rivestimento e degli elettrodi ad alta resistenza. Esso è adatto all'impiego in tutti gli ambienti industriali. La forma costruttiva a sandwich senza flangia è adatta a tutti i tipi di flange standard.

Il SITRANS F M MAG 1100 trova impiego in tutti i settori
industriali. La sua custodia in acciaio inox resistente a
corrosione e i materiali del rivestimento e degli elettrodi
altamente resistenti possono tollerare le più aggressive
sostanze presenti nel processo.

Per costituire un misuratore di portata completo, è necessario combinare il sensore di misura SITRANS F M MAG 1100 con uno dei seguenti trasmettitori della serie MAG:

SITRANS F M MAG 5000: Trasmettitore a costo conveniente, precisione +0,4 % della portata.
SITRANS F M MAG 6000: Comunicazione via bus, funzione batch e precisione +0,2 % della portata.
SITRANS F M MAG 6000 I: Custodia in alluminio, omologazioni Ex, comunicazione via bus,
funzione batch e precisione +0,2 % della portata.

Esempi d'impiego: industria di processo, industria chimica, trattamento dell'acqua

 

Dettagli

 Campo di misura

 0 ... 10 m/s

 Diametri nominali

 da DN 2 fino a DN 100 (1/12" ... 4")

 Precisione di misura

 0,2 % ± 1 mm/s
 0,4 % ± 1 mm/s (PFA)

 Pressione di funzionamento

 max. 40 bar (max. 580 psi)

 Temperatura ambiente

 -40 ... 100  °C (-40 ... 212 °F)

 Temperatura del liquido da misurare

 -30 ... 200  °C (-22 ... 390 °F)

 Rivestimenti

 Ceramica  
 PFA

 Elettrodi

 Platino
 Hastelloy

 Materiale

 Acciaio inox AISI 316L (1.4404)

 Omologazioni

 ATEX - 2 GD Zone 1, FM Class 1 Div 2

Vantaggi

  • Forma costruttiva a sandwich per flangia secondo EN 1092, DIN e ANSI

  • Facile sostituzione del trasmettitore possibile con plug & play

  • Possibilità di installazione integrata o separata

  • Materiali del rivestimento e degli elettrodi altamente resistente per l'impiego in fluidi nel processo estremamente aggressivi

  • Progettato per metodi brevettati di test MAG sul posto con l'impiego di dati di "fingerprint" nel SENSORPROM