SITRANS F M MAG 8000 / MAG 8000 CT

Descrizione

La soluzione a batteria SITRANS F M MAG 8000 / SITRANS F M MAG 8000 CT offre la flessibilità necessaria per poter installare quasi ovunque un affidabile misuratore di portata d'acqua,
senza rinunciare a precisione o performance. Non è
necessaria alcuna tensione di rete. Il misuratore di portata
d'acqua funzionante a batteria soddisfa i requisiti per il
passaggio di responsabilità soggetto ad obbligo fiscale
secondo le norme per i contatori dell'acqua MID e OIML R49.
Esso è concepito specialmente per applicazioni autonome di trattamento dell'acqua, come ad es. nei settori dell'estrazione,
della distribuzione, della contabilizzazione dei consumi e
dell'irrigazione.

Esempi d'impiego: estrazione e rete di distribuzione, contabilizzazione dei consumi, grandi contatori dell'acqua e irrigazione.

Il SITRANS F M MAG 8000 / SITRANS F M MAG 8000 CT è disponibile in una versione Basic per applicazioni generali di trattamento dell'acqua o in una versione Advanced per funzioni ampliate
e dati di misura.

Il modulo di comunicazione 3G/UMTS wireless, integrabile in opzione, consente di accedere da remoto ai dati di misura mediante diversi protocolli, ad es. SMS, SMTP(S) o FTP(S); in questo modo l'operatore può disporre delle informazioni in qualsiasi momento, indipendentemente dal luogo in cui si trova. È inoltre possibile verificare a distanza anche i parametri del dispositivo.

Il misuratore di portata è compatibile con il computer dell'energia termica SITRANS FUE950.

Dettagli

Diametri nominali

da DN 25 fino a DN 1200 (1" ... 48")
da DN 50 fino a DN 300 (2" ... 12") (SITRANS F M MAG 8000 CT)

Precisione di misura

0,2 % ±2 mm/s e 0,4 % ±2 mm/s

Uscite

2 uscite passive

Comunicazione

IrDA: interfaccia di trasmissione dati a infrarossi integrata con protocollo MODBUS RTU come interfaccia seriale standard RS 232 e RS 485 con interfaccia per encoder MODBUS RTU interfaccia (per Itron 200 WP) con "Sensus-Protocol" per rete fissa

Alimentazione

Batteria interna o esterna 12-24 V AC/DC e 115-230 V AC

Pressione operativa

max. 40 bar (max. 580 psi)

Temperatura ambiente

-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)

Temperatura del liquido

0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)
0.1 ... 50 °C (32 ... 122 °F) (SITRANS F M MAG 8000 CT)

Rivestimenti

EPDM

Elettrodi

in acciaio inox C 276

Grado di protezione

IP68 (NEMA 6P)

Materiale

del trasmettitore: Parte superiore della custodia in acciaio inox
(AISI 316), parte inferiore della custodia in ottone
Sensore rivestito: acciaio al carbonio

Omologazioni

WRAS, KTW, DVGW 270, ACS, BelgAgua,
NSF/ANSI Standard 61 MID (EU), OIML R49,
certificato MCERTS-Sira n. MC080137/00


Vantaggi

  • Semplice installazione del contatore – adatto a posa sotterranea, poiché la custodia a
    potenziale libero con grado di protezione IP68 (NEMA 6P) non è influenzata dalla posizione del contatore o da compressioni del cavo inline. Non è necessario alcun filtro

  • Bassa perdita di pressione – un tubo di misura senza ostacoli al flusso del fluido garantisce
    una minima perdita di pressione anche in caso di grandi portate. Ciò significa che la pressione generale della rete dell'acqua può essere ridotta, il che contribuisce ad evitare rotture del tubo e un carico eccessivo delle stazioni di pompaggio

  • Assenza di manutenzione - senza parti mobili e durata della batteria fino a 15 anni con pacco di 4 batterie D

  • Misura bidirezionale: è necessario solo uno strumento per la misura in entrambe le direzioni

  • Contatore intelligente – uno strumento di misura per il riconoscimento di perdite, funzione di data logging e autodiagnostica di errori

  • Opzione per l'accesso remoto - il modulo di comunicazione opzionale 3G/UMTS wireless fornisce ininterrottamente i dati della portata