SITRANS F M TRANSMAG 2 con sensore 911/E

Descrizione

Il performante misuratore di portata consiste di un trasmettitore SITRANS F M TRANSMAG 2 e di un sensore SITRANS F M 911/E e rappresenta la scelta ottimale per applicazioni speciali, ad es. con portate pulsanti, fluidi con bassa conduttività e alto contenuto di sostanza solida.

Esempi d'impiego: industria della cellulosa e della carta, industria dei materiali minerali

Dettagli

Campo di misura

0 ... 10 m/s

Diametri nominali

da DN 15 fino a DN 1000 (½" ... 40")

Precisione di misura

±0,5 % della portata

Pressione di funzionamento

max. 40 bar (max. 580 psi)

Temperatura ambiente

-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)

Rivestimenti

Neoprene
PTFE
Gomma dura
Linatex
Novolak

Elettrodi

AISI 316 Ti (WNr. 1.4571/316 Ti) Acciaio inox C4 (WNr. 2.4610) Testa in platino (WNr. 1.4571/316 Ti) Titanio Tantalio

Gradi di protezione dei sensori di misura

IP67 (NEMA 4x)
IP68 (NEMA 6), opzionale

Materiale

Acciaio al carbonio


Vantaggi

  • La tecnologia con campo magnetico alternato a impulsi assicura una forte intensità del campo magnetico, alta frequenza di eccitazione ed un punto zero stabile.

  • Segnale di portata preciso, riproducibile e stabile per applicazioni di alta complessità

  • Concetto "Smartplug" per memorizzare tutti i dati di taratura

  • Compensazione per corpuscoli magnetici