SITRANS FC330

Descrizione

Il sistema di misura digitale della portata Coriolis SITRANS FC330 migliora la produttività aumentando l'efficienza dei processi basati sull'utilizzo di liquidi e gas. Oltre a garantire la massima precisione e affidabilità, questo flussometro innovativo offre compattezza e facilità utilizzo.

L'FC330 digitale si contraddistingue per l'eccezionale precisione (0,1% o 0,2% e di 2 kg/m³ nella misura della densità), l'elevata immunità ai rumori del processo, le basse perdite di carico, un punto di zero molto stabile e una velocità elevata di aggiornamento dati di 100 Hz.

Grazie a caratteristiche quali il display grafico intuitivo, la connessione USB integrata e la scheda microSD SensorFlash® estraibile, che consente di accedere direttamente ai dati, ai certificati e ai dati di registrazione, l'FC330 facilita notevolmente la gestione quotidiana del lavoro.

Questo apparecchio integra 18 diversi flussi di frazione preprogrammati, tra cui Brix, Plato, gradazione alcolica e Baumé. Grazie all'avanzato circuito di eccitazione e alla rapida trasmissione del segnale è in grado di misurare con estrema affidabilità una grande varietà di liquidi con un contenuto d'aria fino al 10%.

Il misuratore di portata FC330 è disponibile di serie con Profibus DP/PA, Modbus RS485 o un'uscita analogica da 4-20 mA con HART. È possibile configurare anche ulteriori ingressi e uscite per i segnali analogici, di impulso, di frequenza, a relè o di stato. Il sistema completo può essere ordinato per le applicazioni standard o igienico-sanitarie.

Il flussometro FC300 è costituito da un sensore SITRANS FCS300 e un trasmettitore SITRANS FCT030.

Dettagli

Dimensioni

DN15 (½")
DN25 (1")
DN50 (2")
DN80 (3")
DN100 (4")
DN150 (6")

Precisione di misura

±0.10% o ±0.20%

Precisione di ripetibilità

±0.05 %

Precisione di misura della densità

2 o 10 kg/m 3

Campo di misura massimo

DN15: 8,000 kg/h (17,600 lb/h)
DN25: 35,000 kg/h (77,000 lb/h)
DN50: 90,000 kg/h (198,000 lb/h)
DN80: 250,000 kg/h (550,000 lb/h)
DN100: 520,000 kg/h (1,146,404 lb/h)
DN150: 860,000 kg/h (1,895,975 lb/h)

Materiale

Parti a contatto con il prodotto: Acciaio inox 316L, Alloy C4 (2.4610) o Alloy C22 (2.4602)
Custodia: Acciaio inox 304L

Livello di pressione

Tutte le grandezze: 100 bar (1,450 psi)

Campo di temperatura

Tutte le grandezze: -50 ... +205 °C (-58 ... +400 °F)

Grado di protezione custodia sensore

IP67 (NEMA 4X)

Omologazioni

Aree Ex: ATEX, IECEx, cCSAus
Igiene (DN 25-80): EHEDG

Configurazione

Compatta o separata

Comunicazione

Profibus DP/PA, Modbus RS485, HART

I/O

Fino a 4 canali con una combinazione di uscite analogiche, a relè o digitali e ingresso binario

HMI

HMI avanzata con possibilità di selezionare lingue diverse

Alimentazione dell'energia

Corrente alternata/continua, rilevamento automatico della tensione di alimentazione

Caratteristiche particolari

Filtraggio del flusso areato, registrazione dati molto rapida, diagnostica avanzata, dosaggio e flusso della frazione


Vantaggi

  • Integrazione diretta – nei sistemi di automazione DCS tramite Profibus 4.0, Modbus, HART 7.2 o come soluzione stand-alone

  • Compattezza – il sensore compatto, che in opzione è installabile a distanza, consente di scegliere con flessibilità la posizione di montaggio ottimale del trasmettitore

  • SensorFlash® – funzioni di memoria complete con supporto di memoria rimovibile (scheda microSD)  
    - certificati di calibrazione  
    - certificati di pressione e di test del materiale (secondo ordinazione)  
    - salvataggio dei dati di processo nella memoria non volatile  
    - trasferimento della configurazione utente in altri misuratori di portata
    - funzione di registrazione dati

  • Omologazione per applicazioni igienico-sanitarie – sensore per applicazioni igienico-sanitarie secondo EHEDG per le dimensioni DN 25-80; pulibile esternamente, attacchi

  • Rete di assistenza mondiale – assistenza tecnica di livello avanzato disponibile in qualsiasi momento e luogo