SITRANS FC310

Descrizione

Con il misuratore di portata digitale Coriolis SITRANS FC310 si possono alloggiare diversi strumenti di misura in un spazio ridottissimo senza rinunciare a ottime prestazioni. Il design all-in-one del FC310 assicura un’agevole installazione e una facile integrazione nel sistema di guida del processo e un ottimo rapporto qualità/prezzo, in quanto si paga solo quello di cui si ha bisogno.

L’FC310 digitale si distingue per la precisione di punta dello 0.1% e 0.2% e 2 kg/m³ nella densimetria, per l’elevata immunità ai rumori di processo, per una ridotta perdita di pressione, per un’alta stabilità del punto zero e per un rapido tasso di aggiornamento dei dati a 100 Hz.

L’FC310 può essere facilmente collegato a parti dell’impianto e a importanti punti di processo e quindi è facile da integrare nel funzionamento dell’impianto, sia che si tratti di un dispositivo nuovo o di una sostituzione. Lo strumento di misura utilizza il Modbus RTU RS485 Multidrop indirizzabile, un protocollo di comunicazione molto efficiente facile da programmare con possibilità di diagnostica. Grazie a una sequenza di dati completamente configurabile si supportano tutti i tipi SPS anche senza l’indicazione di ulteriori opzioni d’ordine.

Il sistema completo è disponibile per applicazioni standard e igieniche.

Il misuratore di portata FC310 consiste in un sensore di misura SITRANS FCS300 e in un trasmettitore SITRANS FCT010.

Dettagli

Grandezze

DN15 (½")
DN25 (1")
DN50 (2")
DN80 (3")
DN100 (4")
DN150 (6")

Precisione di misura

±0.10% o ±0.20%

Precisione di ripetibilità

±0.05 %

Precisione della densimetria

2 o 10 kg/m 3

Campo di portata massimo

DN15: 8,000 kg/h (17,600 lb/h)
DN25: 35,000 kg/h (77,000 lb/h)
DN50: 90,000 kg/h (198,000 lb/h)
DN80: 250,000 kg/h (550,000 lb/h)
DN100: 520,000 kg/h (1,146,404 lb/h)
DN150: 860,000 kg/h (1,895,975 lb/h)

Materiale

Parti a contatto con la sostanza di misura: Acciaio inox 316L, lega C4 (2.4610) o lega C22 (2.4602)
Custodia: Acciaio inox 304L

Livello di pressione

Tutte le grandezze: 100 bar (1.450 psi)

Campo di temperatura

Tutte le grandezze: -50 ... +205 °C (-58 ... +400 °F)

Grado di protezione della custodia sensore di misura

IP67 (NEMA 4X)

Omologazioni

Aree a rischio di esplosione: ATEX, IECEx, cCSAus
Igiene (DN 25-80): EHEDG

Configurazione

Compatto o separato

Comunicazione

Modbus RS485

Alimentazione elettrica

Corrente continua

Caratteristiche particolari

Filtraggio nella portata con ingressi aria


Vantaggi

  • Il sensore di misura compatto con ingombro ridotto e il trasmettitore integrato consentono un layout efficiente del telaio e dell’impianto.

  • L’integrazione diretta in sistemi di controllo nuovi o esistenti con protocollo di comunicazione Modbus RTU RS485 Multidrop indirizzabile e sequenza byte completamente configurabile per il supporto di tutti i tipi PLC.

  • Facilità di installazione - con raccordi standard

  • SensorFlash® – ampie funzioni di salvataggio mobile (scheda microSD)  
    - Certificati di calibrazione  
    - Prove di pressione e dei materiali (secondo l’ordine)

  • Igiene - sensore di misura con omologazione EHEDG nelle grandezza DN 25-80; superficie liscia per facilitare la pulizia e minimo disturbo alla portata

  • Elevato grado di prestazione - fornisce reali misurazioni multiparametro (ad es. portata massica, portata volumetrica, densità e temperatura)

  • Rete di assistenza mondiale - supporto di esperti quando e dove ce n’è bisogno.