SITRANS FCS300

Descrizione

Il SITRANS FCS300 è uno dei flussometri più compatti attualmente disponibili sul mercato per la misura della portata con tecnologia Coriolis. Le dimensioni ridotte ne facilitano il montaggio e la sostituzione, mentre la possibilità di installare più apparecchi in uno spazio limitato consente di ottimizzare la disposizione dell'impianto.

La custodia robusta dell'FCS300 garantisce un'eccezionale resistenza alle vibrazioni esterne e crea un ambiente di misura ideale, privo di sollecitazioni meccaniche. Il tubo del sensore, caratterizzato da lunghezza ridotta e diametro ampio, riduce le perdite di carico assicurando una portata in massa notevolmente superiore attraverso l'apparecchio di misura. Si ottiene così un rapporto dinamico elevato di 100:1 e una maggiore flessibilità di progettazione e dimensionamento delle applicazioni.

Il sistema di misura della portata completo è costituito da un sensore SITRANS FCS300 e un trasmettitore SITRANS FCT030 o SITRANS FCT010.

Dettagli

Dimensioni

DN15 (½")
DN25 (1")
DN50 (2")
DN80 (3")
DN100 (4")
DN150 (6")

Precisione di misura

±0.10% o ±0.20%

Precisione di ripetibilità

±0.05 %

Precisione di misura della densità

2 o 10 kg/m3

Campo di misura massimo

DN15: 8,000 kg/h (17,600 lb/h)
DN25: 35,000 kg/h (77,000 lb/h)
DN50: 90,000 kg/h (198,000 lb/h)
DN80: 250,000 kg/h (550,000 lb/h)
DN100: 520,000 kg/h (1,146,404 lb/h)
DN150: 860,000 kg/h (1,895,975 lb/h)

Materiale

Parti a contatto con il prodotto: Edelstahl 316L, Alloy C4 (2.4610) o Alloy C22 (2.4602)
Custodia: Acciaio inox 304L

Livello di pressione

Tutte le grandezze:  100 bar (1,450 psi)

Campo di temperatura

Tutte le grandezze: : -50 to +205 °C (-58 to +400 °F)

Grado di protezione custodia sensore

IP67 (NEMA 4X)

Omologazioni

Aree Ex: ATEX, IECEx, cCSAus
Igiene (DN 25-80): EHEDG


Vantaggi

  • Design compatto – consente un dimensionamento ed una costruzione dell’impianto o del sistema di misura più ridotti ed efficienti

  • Flessibilità – disponibile nelle dimensioni da DN15 a DN50 per una elevata adattabilità

  • Facilità di installazione – un'ampia gamma di flange standard, filettature e attacchi sanitari

  • Precisione elevata – ±0,10% o ±0,20% a max. 100 bar e 205 °C

  • “Plug and Play” – con il cavo del sensore preconfigurato

  • Digitale e affidabile – le variabili di processo principali vengono inviate al trasmettitore in modalità digitale

  • Rete di assistenza mondiale – assistenza tecnica di livello avanzato disponibile in qualsiasi momento e luogo