SITRANS Probe LU240

Descrizione

Il trasduttore di livello a ultrasuoni SITRANS Probe LU240 con tecnologia HART, da 4 a 20 mA, è ideale per la misura di livello, volume e portata volumetrica. Si addice per la misura di liquidi, fanghi, materiali sfusi in campi di misura fino a 12 metri (40 ft).

SITRANS Probe LU240 rappresenta la soluzione ottimale per il monitoraggio del livello di acque e acque reflue industriali, in serbatoi di stoccaggio per prodotti chimici e piccoli silos.

Il campo di misura di SITRANS Probe LU240 si colloca tra 6 o 12 m (20 o 40 ft). Software Process Intelligence, la funzione di ammortizzazione automatica di echi di disturbo per la soppressione di echi provenienti da installazioni fisse, unita ad una precisione di misura pari a 0,15% del campo di misura ovvero a 6 mm (0.25 inch), conferiscono al trasduttore di misura SITRANS Probe LU240 la massima affidabilità.
SITRANS Probe LU240 offre la comunicazione HART.

Per rispondere ai requisiti chimici della vostra applicazione, il sensore di SITRANS Probe LU240 è disponibile in ETFE o PVDF. Per applicazioni con temperature del materiale e del processo variabili, Probe LU240 dispone di un sensore di temperatura integrato per la compensazione dell'errore di misura dovuto a variazioni di temperatura.

Principali campi d'impiego: Stoccaggio di sostanze chimiche, letti di filtraggio, serbatoi di stoccaggio con liquidi

Dettagli

Campo di misura

0,2 ... 12 m (8 inch ... 40 ft)

Temperatura di processo

-40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)

Uscita

4 … 20 mA/HART


Vantaggi

  • Misura di livello continua in campi di misura fino a 12 m (40 ft)

  • Installazione e messa in servizio semplici

  • Programmazione tramite HMI con 4 tasti oppure SIMATIC PDM

  • Comunicazione tramite HART

  • Sensoria ultrasuoni in ETFE o PVDF per la compatibilità chimica

  • Elaborazione segnale Process Intelligence

  • Ammortizzazione automatica di echi di disturbo per la soppressione di echi provenienti da installazioni fisse

  • Bassa corrente d'inserzione